The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distribution
  • Connexion
  • Répartiteurs
  • KJ07NB
  • Systèmes de distribution

Supplémentaire pour KJ100A, 100A N-rail KJ07NB

EAN
3250613803667
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Supplémentaire pour KJ100A, 100A N-rail

KJ07NB

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Module de distribution pour bornes 3 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Références concernées 3 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Module de distribution pour bornes
  • KJ160A

    Répartiteur 160A, tétrapolaire, 1x 25-70² / 3x 10-35² / 8x 2, 5-25² par phase

    0,00 €  / *
  • KJ125B

    Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35² / 3x 6-35² / 11x 1, 5-16² par phase

    0,00 €  / *
  • KJ100A

    Répartiteur 100A, tétrapolaire, 2x 2, 5-25² / 5x 1, 5-16² par phase

    0,00 €  / *

Références concernées

  • KJ160A

    Répartiteur 160A, tétrapolaire, 1x 25-70² / 3x 10-35² / 8x 2, 5-25² par phase

    0,00 €  / *
  • KJ125B

    Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35² / 3x 6-35² / 11x 1, 5-16² par phase

    0,00 €  / *
  • KJ100A

    Répartiteur 100A, tétrapolaire, 2x 2, 5-25² / 5x 1, 5-16² par phase

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    35 mm
  • Largeur
    25 mm
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    100 A
Architecture
  • Nombre de pôles
    1

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH KJ07NB
PDF
Hager Rapport RoHS KJ07NB
PDF

Documents

  • Image KJ07NB | Hager Afrique

    Image produit KJ07NB

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Afrique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-08-29

    PDF
    193,62 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    KJ02AN - Bloc de répartition 250A a. couvercle 1p. 1x25-95²/1x1,5-35²/4x1,5-10²/8x1,5-16²
    KJ02AN
    Bloc de répartition 250A a. couvercle 1p. 1x25-95²/1x1, 5-35²/4x1, 5-10²/8x1, 5-16²
  • 2
    KJ02C - Bloc de répartition,160A,1p.,1x 10-70²/6x 2,5-16²/1x cuivre plat 16x5  lateral
    KJ02C
    Bloc de répartition, 160A, 1p., 1x 10-70²/6x 2, 5-16²/1x cuivre plat 16x5 lateral
  • 3
    KJ03B - Répartiteur multifiche tétra 250A + connect
    KJ03B
    Répartiteur multifiche tétra 250A + connect
  • 4
    KJ03A - Répartiteur multifiche tétrapolaire 250A
    KJ03A
    Répartiteur multifiche tétrapolaire 250A
  • 5
    KJ02CN - Bloc de répartition 160A avec couvercle, 1pôle, 2x 16-50²/3x 1,5-16²/8x 1,5-10²
    KJ02CN
    Bloc de répartition 160A avec couvercle, 1pôle, 2x 16-50²/3x 1, 5-16²/8x 1, 5-10²

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group