The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Connexion
    • Barres de pontage
    • KDN163B
    EAN
    3250613740948
    Conditionnement
    50 Pièces
    • Barres de pontage

    Barre de pontage 1P 63A fourche 10mm² 57M KDN163B

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Barre de pontage 1P 63A fourche 10mm² 57M

    KDN163B

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Accessoires pour barres omnibus 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 48 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Accessoires pour barres omnibus
    • KZN021

      Bouchon latéral pour barre de pontage KDN 1P

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • NDN110A

      Disjoncteur 1P 10kA/15kA D-10A 1M

      0,00 €  / *
    • NCN101A

      Disjoncteur 1P 10kA/15kA C-1A 1M

      0,00 €  / *
    • NGN116

      Disjoncteur 1P 6/10kA D-16A 1M

      0,00 €  / *
    • NGN132

      Disjoncteur 1P 6/10kA D-32A 1M

      0,00 €  / *
    • NGN102

      Disjoncteur 1P 6/10kA D-2A 1M

      0,00 €  / *
    • NGN125

      Disjoncteur 1P 6/10kA D-25A 1M

      0,00 €  / *
    • NGN140

      Disjoncteur 1P 6/10kA D-40A 1M

      0,00 €  / *
    • NGN163

      Disjoncteur 1P 6/10kA D-63A 1M

      0,00 €  / *
    • NGN120

      Disjoncteur 1P 6/10kA D-20A 1M

      0,00 €  / *
    • NDN140A

      Disjoncteur 1P 10kA/15kA D-40A 1M

      0,00 €  / *
    • NBN125A

      Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-25A 1M

      0,00 €  / *
    • NCN132A

      Disjoncteur 1P 10kA/15kA C-32A 1M

      0,00 €  / *
    • NCN106A

      Disjoncteur 1P 10kA/15kA C-6A 1M

      0,00 €  / *
    • NBN140A

      Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-40A 1M

      0,00 €  / *
    • NCN100A

      Disjoncteur 1P 10kA/15kA C-0.5A 1M

      0,00 €  / *
    • NBN163A

      Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-63A 1M

      0,00 €  / *
    • NCN120A

      Disjoncteur 1P 10kA/15kA C-20A 1M

      0,00 €  / *
    • NBN150A

      Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-50A 1M

      0,00 €  / *
    • NGN106

      Disjoncteur 1P 6/10kA D-6A 1M

      0,00 €  / *
    • NBN110A

      Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-10A 1M

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant assigné nominal
      63 A
    Architecture
    • Nombre de pôles
      1
    Dimensions
    • Longueur
      1000 mm
    Tension
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4500 V
    • Tension assignée d'emploi Ue
      415 - 415 V
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble rigide
      10 mm²
    • Type de connexion / prise
      Barre de pontage avec fourche
    Capacité
    • Nombre de modules
      57

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    Hager REACH declaration KDN163B
    PDF
    Hager RoHS report KDN163B
    PDF

    Documents

    • Image KDN163B | Hager Afrique

      Image produit KDN163B

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit KDN163B | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit KDN163B

      Barre de pontage 1P 63A fourche 10mm² 57M

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-01-12 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-01-12 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KZ023A - 10 bouchons latéraux pour barres de pontage 2P 16mm² et 3P
      KZ023A
      10 bouchons latéraux pour barres de pontage 2P 16mm² et 3P
    • 2
      KZ024 - 10 bouchons latéraux pour barres de pontage 4P
      KZ024
      10 bouchons latéraux pour barres de pontage 4P
    • 3
      KZ021 - 10 bouchons latéraux pour barres de pontage 1P
      KZ021
      10 bouchons latéraux pour barres de pontage 1P
    • 4
      KZ022 - 10 bouchons latéraux pour barres de pontage 2P 10mm²
      KZ022
      10 bouchons latéraux pour barres de pontage 2P 10mm²
    • 5
      KD304M - Barre de pontage pour 4 disjoncteurs moteur 3P 63A fourche 10mm²
      KD304M
      Barre de pontage pour 4 disjoncteurs moteur 3P 63A fourche 10mm²

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group