The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Connexion
    • Barres de pontage
    • KZN021
    EAN
    3250613961701
    Conditionnement
    50 Pièces
    • Barres de pontage

    Bouchon latéral pour barre de pontage KDN 1P KZN021

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Bouchon latéral pour barre de pontage KDN 1P

    KZN021

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Conditions d'utilisation
    • Isolé
      Oui
    Fonctions
    • Type d'accessoire pour barres collectrices
      plaque de fermeture de blindage

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration KZN021
    PDF
    RoHS report KZN021
    PDF
    PEP - Endcap for busbars KDN 2P/3P (English)
    PDF
    494,36 kB

    Documents

    • Image KZN021 | Hager Afrique

      Image produit KZN021

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit KZN021 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit KZN021

      Bouchon latéral pour barre de pontage KDN 1P

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-01-12 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-01-12 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KDN363B - Barre de pontage 3P 63A fourche 10mm²  57M
      KDN363B
      Barre de pontage 3P 63A fourche 10mm² 57M
    • 2
      KB263C - Barre de pontage 2P 63A languette 10mm²  24M
      KB263C
      Barre de pontage 2P 63A languette 10mm² 24M
    • 3
      KB263A - Barre de pontage 2P 63A languette 10mm²  12M
      KB263A
      Barre de pontage 2P 63A languette 10mm² 12M
    • 4
      KB280B - Barre de pontage 2P 80A languette 16mm²  57M
      KB280B
      Barre de pontage 2P 80A languette 16mm² 57M
    • 5
      KF84A - Borne de raccordement 1P fourche 1 câble 25mm²
      KF84A
      Borne de raccordement 1P fourche 1 câble 25mm²

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group