The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Connexion
    • Barrettes
    • K160F
    EAN
    4010330712197
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Barrettes

    Barrette Laiton sans socle L482mm 61X10-16mm Univers+support et connexion 250 A K160F

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Barrette Laiton sans socle L482mm 61X10-16mm Univers+support et connexion 250 A

    K160F

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      60 A
    Matière
    • Couleur
      Bronze
    Raccordement
    • Section des bornes à vis
      1x 25 + 16x16 + 61x 10 mm²
    Dimensions
    • Largeur
      482 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    Déclaration REACH K160F
    PDF
    Rapport RoHS K160F
    PDF

    Documents

    • Image K160F | Hager Afrique

      Image produit K160F

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit K160F | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit K160F

      Barrette Laiton sans socle L482mm 61X10-16mm Univers+support et connexion 250 A

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2023-12-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-05-02 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KM13A - socle pour barrette
      KM13A
      socle pour barrette
    • 2
      KM13E - Borne en laiton, 7x10mm² 6x16mm², avec base de montage, couleur: vert
      KM13E
      Borne en laiton, 7x10mm² 6x16mm², avec base de montage, couleur: vert
    • 3
      KM11N - Borne en laiton, 5x10² 5x16², avec base de montage, Couleur: Bleu
      KM11N
      Borne en laiton, 5x10² 5x16², avec base de montage, Couleur: Bleu
    • 4
      KM13N - Borne en laiton, 7x10² 6x16², avec base de montage, Couleur: Bleu
      KM13N
      Borne en laiton, 7x10² 6x16², avec base de montage, Couleur: Bleu
    • 5
      KN07P - Bornier arrivée phase a cage 7x2,5mm²-16mm²,63A
      KN07P
      Bornier arrivée phase a cage 7x2, 5mm²-16mm², 63A

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group