The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Connexion
    • Barrettes
    • K142
    EAN
    4010330712128
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Barrettes

    Barrette sur socle 49mm 3x16-4x10mm K142

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Barrette sur socle 49mm 3x16-4x10mm

    K142

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Accessoires pour bloc de jonction 3 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Accessoires pour bloc de jonction
    • KZ014

      Socle de montage pour bornes en laiton, Couleur: brun

      0,00 €  / *
    • KZ013

      Socle de montage pour bornes en laiton, Couleur: vert

      0,00 €  / *
    • KZ012

      Socle de montage pour bornes en Laiton, Couleur: Bleu

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • KZ014

      Socle de montage pour bornes en laiton, Couleur: brun

      0,00 €  / *
    • KZ013

      Socle de montage pour bornes en laiton, Couleur: vert

      0,00 €  / *
    • KZ012

      Socle de montage pour bornes en Laiton, Couleur: Bleu

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      60 A
    Architecture
    • Nombre de pôles
      1
    Matière
    • Couleur
      Bronze
    Raccordement
    • Section des bornes à vis
      3x 16 + 4x 10 mm²
    Dimensions
    • Largeur
      49 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    Déclaration REACH K142
    PDF
    Rapport RoHS K142
    PDF

    Documents

    • Image K142 | Hager Afrique

      Image produit K142

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit K142 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit K142

      Barrette sur socle 49mm 3x16-4x10mm

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2023-12-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-05-02 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KM13N - Borne en laiton, 7x10² 6x16², avec base de montage, Couleur: Bleu
      KM13N
      Borne en laiton, 7x10² 6x16², avec base de montage, Couleur: Bleu
    • 2
      UT91A - Traverse support pour Univers N-T 12x2mm 1 travée 250mm pour barrette avec socle
      UT91A
      Traverse support pour Univers N-T 12x2mm 1 travée 250mm pour barrette avec socle
    • 3
      KM25A - socle pour barrette
      KM25A
      socle pour barrette
    • 4
      KM13E - Borne en laiton, 7x10mm² 6x16mm², avec base de montage, couleur: vert
      KM13E
      Borne en laiton, 7x10mm² 6x16mm², avec base de montage, couleur: vert
    • 5
      KM13A - socle pour barrette
      KM13A
      socle pour barrette

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group