The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Connexion
    • Barrettes
    • K116D
    EAN
    4010330712876
    Conditionnement
    50 Pièces
    • Barrettes

    Terminal d'installation sans base de montage, 16mm² K116D

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Terminal d'installation sans base de montage, 16mm²

    K116D

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant assigné nominal
      40 A

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Hager REACH declaration K116D
    PDF
    Hager RoHS report K116D
    PDF

    Documents

    • Image K116D | Hager Afrique

      Image produit K116D

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit K116D | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit K116D

      Terminal d'installation sans base de montage, 16mm²

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      K140 - Barrette sur socle 30mm 2x16-2x10mm
      K140
      Barrette sur socle 30mm 2x16-2x10mm
    • 2
      KM10N - Borne en laiton, 8x10² 2x16², avec base de montage, Couleur: Bleu
      KM10N
      Borne en laiton, 8x10² 2x16², avec base de montage, Couleur: Bleu
    • 3
      KM11L - Barrette phases 5x16+6x10mm
      KM11L
      Barrette phases 5x16+6x10mm
    • 4
      KZ013 - Socle de montage pour bornes en laiton, Couleur: vert
      KZ013
      Socle de montage pour bornes en laiton, Couleur: vert
    • 5
      K89000 - Mini Borne sur rail DIN 2,5mm², 24A/300V, sans base de montage, Bleu
      K89000
      Mini Borne sur rail DIN 2, 5mm², 24A/300V, sans base de montage, Bleu

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group