The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Connexion
    • Barrettes
    • KM10E
    EAN
    3250613831097
    Conditionnement
    20 Pièces
    • Barrettes

    Borne en laiton, 8x10mm² 2x16mm², avec base de montage, couleur: vert KM10E

    Produits similaires :

    KM13E
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Borne en laiton, 8x10mm² 2x16mm², avec base de montage, couleur: vert

    KM10E

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Largeur
      5 mm
    • Profondeur
      69 mm
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      60 A
    Architecture
    • Nombre de pôles
      1

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH KM10E
    PDF
    Rapport RoHS KM10E
    PDF

    Documents

    • Image KM10E | Hager Afrique

      Image produit KM10E

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit KM10E | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit KM10E

      Borne en laiton, 8x10mm² 2x16mm², avec base de montage, couleur: vert

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2023-12-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-05-02 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      K158 - Borne en laiton, 169mm, 1x25mm² - 13x10mm² - 11x16mm², sans base de montage
      K158
      Borne en laiton, 169mm, 1x25mm² - 13x10mm² - 11x16mm², sans base de montage
    • 2
      K151 - Borne en laiton, 85mm, 1x25mm² - 5x10mm² - 5x16mm², sans base de montage
      K151
      Borne en laiton, 85mm, 1x25mm² - 5x10mm² - 5x16mm², sans base de montage
    • 3
      K159 - Barrette Laiton sans socle L242mm 29X10-16mm Univers+support et connexion 250 A
      K159
      Barrette Laiton sans socle L242mm 29X10-16mm Univers+support et connexion 250 A
    • 4
      KZ062 - Vis taraudeuse 3,5x12,0 +/- PZ1, pour la fixation du borne en laiton (10pce)
      KZ062
      Vis taraudeuse 3, 5x12, 0 +/- PZ1, pour la fixation du borne en laiton (10pce)
    • 5
      K140 - Barrette sur socle 30mm 2x16-2x10mm
      K140
      Barrette sur socle 30mm 2x16-2x10mm

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group