The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appareillage de tête
  • Interrupteurs sectionneurs et inverseurs de source
  • Accessoires pour interrupteurs sectionneurs
  • HZC114
  • Appareillages modulaires
  • Appareillage de tête

Axe N°6 150mm pour Inter 100A-160A HZC114

EAN
3250613140687
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Axe N°6 150mm pour Inter 100A-160A

HZC114

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Références concernées 6 produit(s) disponible(s)

Références concernées

  • HAE416

    Interrupteur à coupure visible 4P 160A

    0,00 €  / *
  • HAE412

    Interrupteur à coupure visible 4P 125A

    0,00 €  / *
  • HAE410

    Interrupteur à coupure visible 4P 100A

    0,00 €  / *
  • HAE316

    Interrupteur à coupure visible 3P 160A

    0,00 €  / *
  • HAE312

    Interrupteur à coupure visible 3P 125A

    0,00 €  / *
  • HAE310

    Interrupteur à coupure visible 3P 100A

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Longueur
    150 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH HZC114
PDF
Hager Rapport RoHS HZC114
PDF

Documents

  • Image HZC114 | Hager Afrique

    Image produit HZC114

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Afrique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-04-13

    PDF
    835,39 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HZC311 - Contact auxiliaire 1NO+1NC pour interrupteur 20A-160A
    HZC311
    Contact auxiliaire 1NO+1NC pour interrupteur 20A-160A
  • 2
    HZC212 - Capot cache borne 4P interrupteur 20A à 63A
    HZC212
    Capot cache borne 4P interrupteur 20A à 63A
  • 3
    HZC216 - Capot cache borne 4P Inter 100A-125A
    HZC216
    Capot cache borne 4P Inter 100A-125A
  • 4
    HZC103 - Axe 200 mm pour appareillage de 80 à 250A
    HZC103
    Axe 200 mm pour appareillage de 80 à 250A
  • 5
    HZC104 - Axe 320 mm pour appareillage de 80 à 250A
    HZC104
    Axe 320 mm pour appareillage de 80 à 250A

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group