The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • HAE310
    EAN
    3250613140304
    Conditionnement
    1 pièce

    Interrupteur à coupure visible 3P 100A HAE310

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits similaires :

    HAE312

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Interrupteur à coupure visible 3P 100A

    HAE310

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Bloc de contact auxiliaire 2 produit(s) disponible(s)
    • Cache-borne 1 produit(s) disponible(s)
    • Axe de commutateur 3 produit(s) disponible(s)
    • Poignée pour armoire electrique 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Bloc de contact auxiliaire
    • Cache-borne
    • Axe de commutateur
    • Poignée pour armoire electrique
    • HZC312

      Contact aux. 2F pour Inter 20A-160A

      0,00 €  / *
    • HZC311

      Contact auxiliaire 1NO+1NC pour interrupteur 20A-160A

      0,00 €  / *
    • HZC217

      Capot cache borne 3P Inter 100A-160A

      0,00 €  / *
    • HZC114

      Axe N°6 150mm pour Inter 100A-160A

      0,00 €  / *
    • HZC116

      Axe N°6 320 mm pour interrupteur de 100A à 160A

      0,00 €  / *
    • HZC115

      Axe N°6 200 mm pour interrupteur de 100A à 160A

      0,00 €  / *
    • HZC014

      Poignée grise pour inter 100A-160A

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      100 A
    • Courant assigné d'emploi en AC21
      100 A
    • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B
      100 A
    • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B
      100 A
    • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A
      100 A
    • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B
      100 A
    • Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 415V AC selon IEC 60947-3
      7 kA
    • Courant assigné admissible Icw 1s IEC60947
      4 kA
    • Courant assigné admissible IcwW IEC 60947
      4 kA
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble rigide
      70 mm²
    • Section de raccordement en câble souple
      70 mm²
    Tension
    • Tension assignée d'isolement
      800 V
    • Tension assignée d'emploi Ue
      380 - 415 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      8000 V
    Puissance
    • Puissance dissipée par pôle à In
      3 W
    • Puissance dissipée en entrée
      9 W
    • Puissance d'emploi à 400 V AC AC1
      65000 W
    • Puissance d'emploi sous 400 V AC AC-23
      45000 W
    Equipement
    • Commande motorisée optionnelle
      Non
    • Nombre contact auxiliaire inverseur
      0
    • Nombre contact auxiliaire à ouverture
      0
    • Nombre contact auxiliaire à fermeture
      0
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -20 - 70 °C
    Couvercle, porte
    • Cadenassable
      Oui
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Architecture
    • Type de pôles
      3P
    • Nombre de pôles
      3
    • Type d'organe de commande
      Poignée rotative courte
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Fonctions
    • Inverseur
      Non
    • Fonction interrupteur arrêt d'urgence
      Non
    • Fonction Interrupteur principal
      Oui
    • Fonction interrupteur condamnation pour maintenance
      Oui
    • Fonction Interrupteur sécurité
      Oui
    • Fonction Interrupteur sectionneur
      Oui
    Capacité
    • Nombre de modules
      6,22
    Installation, montage
    • Couple de serrage
      4 - 4,4 Nm
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Borne à vis
    Dimensions
    • Hauteur
      84 mm
    • Largeur
      109 mm
    • Profondeur
      132 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH HAE310
    PDF
    Hager Rapport RoHS HAE310
    PDF

    Documents

    • Image HAE310 | Hager Afrique

      Image produit HAE310

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit HAE310 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit HAE310

      Interrupteur à coupure visible 3P 100A

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Interrupteur sectionneur coupure visible HAE / 100A-160A | Hager Afrique

      Interrupteur sectionneur coupure visible HAE / 100A-160A

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE 2020-02-17

      PDF
      1,07 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-11-21 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
    Plus de documentation

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group