Disjoncteur boîtier moulé x250 3P 40kA 250A TM HNB250H
EAN
3250613347772
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
commande motorisée 2 produit(s) disponible(s) -
Déclencheur à sous-tension 9 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 4 produit(s) disponible(s) -
Fonctions de connexion 5 produit(s) disponible(s) -
Câble de verrouillage des équipements auxiliaires 2 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 6 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal250 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-240 kA
-
Courant assigné à 0°C selon IEC 60947298,20 A
-
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947287,20 A
-
Courant assigné à 15°C selon IEC 60947281,20 A
-
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947275,20 A
-
Courant assigné à 25°C selon IEC 60947269,20 A
-
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947263 A
-
Courant assigné à 35 °C conformément à la norme IEC 60947256,50 A
-
Courant assigné à 40 °C conformément à la norme IEC 60947250 A
-
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947243,20 A
-
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947236,20 A
-
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947229,20 A
-
Courant assigné à 5°C selon IEC 60947292,70 A
-
Courant assigné à 60 °C conformément à la norme IEC 60947222,20 A
-
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947215 A
-
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947207,50 A
Architecture
-
Nombre de pôles3
-
Type d'organe de commandeManette
-
Type de boitierProduit complet
-
Position du neutreSans neutre
Déclenchements
-
Temps de réponse à l'ouverture10 ms
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Tension
-
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée d'emploi Ue220 - 415 V
Fonctions
-
DéclencheurTM A/A
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN48 W
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles1000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres4000
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP4X
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple35 - 150 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide35 - 185 mm²
Réglages
-
Cran de réglage thermique xIN0,63, 0,8, 1
-
Réglage plage court circuit, à temporisation courte0 - 0 A
Câble
-
Matériau du câbleCuivre
Compatibilité
-
Compatible avec montage Rail DINNon
-
Utilisable pour les tableaux de distributionOui
Installation, montage
-
Position de montage/connexionDevant
-
Couple de serrage12 - 12 Nm
-
Couple de serrage nominal borne basse12 - 12 Nm
-
Couple de serrage nominal borne haute12 - 12 Nm
Principaux attributs électriques
-
Temps de déclenchement déclencheur magnétique0 - 0 ms
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
Plus de documentation