Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Blocs complémentaires pour disjoncteurs principaux type A-HI 2 produit(s) disponible(s) -
Câble de verrouillage des équipements auxiliaires 2 produit(s) disponible(s) -
Déclencheur à sous-tension 9 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 4 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 6 produit(s) disponible(s) -
commande motorisée 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant nominal IN160 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-240 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-24 kA
-
Courant assigné à 10 °C conformément à la norme IEC 60947188,60 A
-
Courant assigné à 15 °C conformément à la norme IEC 60947185,20 A
-
Courant assigné à 20 °C conformément à la norme IEC 60947181,90 A
-
Courant assigné à 25 °C conformément à la norme IEC 60947178,50 A
-
Courant assigné à 30 °C conformément à la norme IEC 60947174,90 A
-
Courant assigné à 35 °C conformément à la norme IEC 60947171,30 A
-
Courant assigné à 40 °C conformément à la norme IEC 60947167,60 A
-
Courant assigné à 45 °C conformément à la norme IEC 60947163,80 A
-
Courant assigné à 50 °C conformément à la norme IEC 60947160 A
-
Courant assigné à 55 °C conformément à la norme IEC 60947156 A
-
Courant assigné à 60 °C conformément à la norme IEC 60947152 A
-
Courant assigné à 65 °C conformément à la norme IEC 60947147,80 A
-
Courant assigné à 70 °C conformément à la norme IEC 60947143,60 A
Architecture
-
Nombre de pôles4
-
Type d'organe de commandeManette
-
Type de boitierProduit complet
Déclenchements
-
Temps de réponse à l'ouverture10 ms
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Tension
-
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée d'emploi Ue220 - 415 V
Fonctions
-
DéclencheurTM F/F
Puissance
-
Puissance dissipée en entrée32,60 W
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles10000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres20000
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP4X
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple35 - 150 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide35 - 185 mm²
Installation, montage
-
Couple de serrage12 - 12 Nm
-
Position de montage/connexionDevant
Réglages
-
Cran de réglage thermique xIN1, 1
-
Réglage plage court circuit, à temporisation courte0 - 0 A
Compatibilité
-
Compatible avec montage Rail DINNon
Principaux attributs électriques
-
Temps de déclenchement déclencheur magnétique0 - 0 ms
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
Plus de documentation