Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
commande motorisée 2 produit(s) disponible(s) -
Câble de verrouillage des équipements auxiliaires 2 produit(s) disponible(s) -
Déclencheur à sous-tension 9 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 4 produit(s) disponible(s) -
Fonctions de connexion 5 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 6 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant nominal IN100 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-240 kA
-
Courant assigné à 0 °C conformément à la norme IEC 60947115,30 A
-
Courant assigné à 10 °C conformément à la norme IEC 60947111,70 A
-
Courant assigné à 15 °C conformément à la norme IEC 60947109,80 A
-
Courant assigné à 20 °C conformément à la norme IEC 60947107,90 A
-
Courant assigné à 25 °C conformément à la norme IEC 60947106 A
-
Courant assigné à 30 °C conformément à la norme IEC 60947104 A
-
Courant assigné à 35 °C conformément à la norme IEC 60947102 A
-
Courant assigné à 40 °C conformément à la norme IEC 60947100 A
-
Courant assigné à 45 °C conformément à la norme IEC 6094797,90 A
-
Courant assigné à 50 °C conformément à la norme IEC 6094795,80 A
-
Courant assigné à 55 °C conformément à la norme IEC 6094793,60 A
-
Courant assigné à 5 °C conformément à la norme IEC 60947113,50 A
-
Courant assigné à 60 °C conformément à la norme IEC 6094791,50 A
-
Courant assigné à 65 °C conformément à la norme IEC 6094789,30 A
-
Courant assigné à 70 °C conformément à la norme IEC 6094787,10 A
Architecture
-
Nombre de pôles3
-
Type d'organe de commandeManette
-
Type de boitierProduit complet
Déclenchements
-
Temps de réponse à l'ouverture10 ms
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Tension
-
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée d'emploi Ue220 - 415 V
Fonctions
-
DéclencheurTM A/A
Puissance
-
Puissance dissipée en entrée24,80 W
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles1000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres4000
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP4X
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple35 - 150 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide35 - 185 mm²
Réglages
-
Cran de réglage thermique xIN0,63, 0,8, 1
-
Réglage plage court circuit, à temporisation courte0 - 0 A
Compatibilité
-
Compatible avec montage Rail DINNon
Dimensions
-
Hauteur165 mm
-
Largeur105 mm
-
Profondeur98 mm
Installation, montage
-
Position de montage/connexionDevant
-
Couple de serrage12 - 12 Nm
Principaux attributs électriques
-
Temps de déclenchement déclencheur magnétique0 - 0 ms
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
Plus de documentation