Disjoncteur boîtier moulé x160 3P 40kA 32A magnétique fixe HNA032M
EAN
3250613114312
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
bobine à émission 5 produit(s) disponible(s) -
Déclencheur à sous-tension 8 produit(s) disponible(s) -
Blocs complémentaires pour disjoncteurs principaux type A-HI 2 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 4 produit(s) disponible(s) -
Cache-borne 4 produit(s) disponible(s) -
Fonctions de connexion 4 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal32 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-240 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-285 kA
Architecture
-
Nombre de pôles3
-
Type d'organe de commandeManette
-
Type de boitierProduit complet
Déclenchements
-
Temps de réponse à l'ouverture10 ms
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Tension
-
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
-
Tension assignée d'isolement690 V
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN6 W
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles10000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres20000
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP4X
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple4 - 70 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide4 - 95 mm²
Connectivité
-
Type de raccordementBorne à vis
Réglages
-
Cran de réglage thermique xIN0, 0
-
Réglage plage court circuit, à temporisation courte0 - 0 A
Compatibilité
-
Compatible avec montage Rail DINOui
Installation, montage
-
Couple de serrage6 - 6 Nm
-
Position de montage/connexionDevant
Principaux attributs électriques
-
Temps de déclenchement déclencheur magnétique0 - 0 ms
Documents
Plus de documentation