The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage de tête
    • Interrupteurs sectionneurs et inverseurs de source
    • Inverseurs de source motorisés et/ou automatiques
    • HIC440E
    EAN
    3250613131807
    Conditionnement
    1 pièce
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Inverseurs de source motorisés et/ou automatiques

    Commutateur motorisé auto 4P 400A Energie HIC440E

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Commutateur motorisé auto 4P 400A Energie

    HIC440E

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Accessoires pour connectique basse tension 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Accessoires pour connectique basse tension
    • HZI412

      Kit prise de tension pour commutateur automatique HICxxxG/E 400A

      0,00 €  / *
    • HZ158

      Barre de pontage 400A

      0,00 €  / *
    • HZI010

      clé de selection Auto/manu pour ATS 125/3200A

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension assignée d'emploi Ue
      380 - 415 V
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      400 A
    • Courant court-circuit avec fusible gI-gG
      50 kA
    Puissance
    • Puissance d'emploi à 400 V AC AC1
      263000 W
    Architecture
    • Nombre de pôles
      4
    • Type de boitier
      Produit complet
    Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Oui
    • Utilisable pour les tableaux de distribution
      Oui
    Conformité Data Act
    • Génère des données
      Oui
    • Types de données
      Alarmes, Mesure électrique, État marche/arrêt
    • Formats de données
      MODBUS (RTU), MODBUS (TCP)
    • Volume de données journalier estimé
      10 KB - 100 KB
    • Génération de données en temps réel
      Non
    • Données stockées sur l'appareil
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH HIC440E
    PDF

    Documents

    • Image HIC440E | Hager Afrique

      Image produit HIC440E

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit HIC440E | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit HIC440E

      Commutateur motorisé auto 4P 400A Energie

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HIC495G - Commutateur motorisé auto 4P 3200A
      HIC495G
      Commutateur motorisé auto 4P 3200A
    • 2
      HIC490E - Commutateur motorisé auto 4P 1000A Energie
      HIC490E
      Commutateur motorisé auto 4P 1000A Energie
    • 3
      HIC494G - Commutateur motorisé auto 4P 2500A
      HIC494G
      Commutateur motorisé auto 4P 2500A
    • 4
      HIC490G - Commutateur motorisé auto 4P 1000A
      HIC490G
      Commutateur motorisé auto 4P 1000A
    • 5
      HZI855 - Contrôleur communicant pour tout type d'invers. de sources manoeuvrés à distance
      HZI855
      Contrôleur communicant pour tout type d'invers. de sources manoeuvrés à distance

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group