The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage de tête
    • Interrupteurs sectionneurs et inverseurs de source
    • Inverseurs de source motorisés et/ou automatiques
    • HIC406A
    EAN
    3250613191221
    Conditionnement
    1 pièce
    • Inverseurs de source motorisés et/ou automatiques

    Commutateur motorisé 4P 63A 230-400V HIC406A

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Commutateur motorisé 4P 63A 230-400V

    HIC406A

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Accessoires pour connectique basse tension 2 produit(s) disponible(s)
    • Cache-borne 2 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxiliaire 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Accessoires pour connectique basse tension
    • Cache-borne
    • Bloc de contact auxiliaire
    • HZI400

      Barre de pontage 2x4P 63 à 125A

      0,00 €  / *
    • HZI230

      Borne prise tension

      0,00 €  / *
    • HZI210

      Capot plombable

      0,00 €  / *
    • HZC218

      Capot cache borne 4P interrupteur 100A à 160A

      0,00 €  / *
    • HZI300

      Contact auxiliaire 1NO+1NC 20-160A

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension assignée d'emploi Ue
      380 - 415 V
    Courant électrique
    • Courant assigné nominal
      63 A
    • Courant court-circuit avec fusible gI-gG
      50 kA
    Puissance
    • Puissance d'emploi à 400 V AC AC1
      41000 W
    Architecture
    • Nombre de pôles
      4
    • Type de boitier
      Produit complet
    Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Oui
    • Utilisable pour les tableaux de distribution
      Oui
    Installation, montage
    • Montage sur
      Rail DIN, Platine de fixation

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH HIC406A
    PDF
    Hager Rapport RoHS HIC406A
    PDF

    Documents

    • Image HIC406A | Hager Afrique

      Image produit HIC406A

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit HIC406A | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit HIC406A

      Commutateur motorisé 4P 63A 230-400V

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-12-04 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-12-04

      PDF
      639,40 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HIC440G - Commutateur motorisé auto 4P 400A
      HIC440G
      Commutateur motorisé auto 4P 400A
    • 2
      HIC480E - Commutateur motorisé auto 4P 800A Energie
      HIC480E
      Commutateur motorisé auto 4P 800A Energie
    • 3
      HIB416M - Commutateur motorisé  4P 160A
      HIB416M
      Commutateur motorisé 4P 160A
    • 4
      HIB463M - Commutateur motorisé  4P 630A
      HIB463M
      Commutateur motorisé 4P 630A
    • 5
      HIC412A - Commutateur motorisé 4P 125A 230-400V
      HIC412A
      Commutateur motorisé 4P 125A 230-400V

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group