Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 3P3D 100A 25kA CTC HHS100DC
EAN
3250613177980
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Déclencheur à sous-tension 8 produit(s) disponible(s) -
Dispositif d'alimentation des câbles auxiliaires 2 produit(s) disponible(s) -
Fonctions de connexion 5 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 5 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 5 produit(s) disponible(s) -
Interverouillage 5 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal100 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-225 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-235 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-235 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-225 kA
-
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947124,30 A
-
Courant assigné à 15°C selon IEC 60947121,50 A
-
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947118,70 A
-
Courant assigné à 25°C selon IEC 60947115,80 A
-
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947112,80 A
-
Courant assigné à 35 °C conformément à la norme IEC 60947109,70 A
-
Courant assigné à 40 °C conformément à la norme IEC 60947106,60 A
-
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947103,30 A
-
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947100 A
-
Courant assigné à 55°C selon IEC 6094796,50 A
-
Courant assigné à 60 °C conformément à la norme IEC 6094793 A
-
Courant assigné à 65°C selon IEC 6094789,20 A
-
Courant assigné à 70°C selon IEC 6094785,30 A
Architecture
-
Nombre de pôles3
-
Type d'organe de commandeManette
-
Type de boitierProduit complet
-
Position du neutreSans neutre
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Tension
-
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée d'emploi Ue220 - 690 V
Fonctions
-
DéclencheurTM A/A
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN20,10 W
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles10000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres40000
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP4X
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple6 - 70 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide6 - 95 mm²
Connectivité
-
Type de raccordementBorne à vis
Couvercle, porte
-
CadenassableOui
Réglages
-
Cran de réglage thermique xIN0,63, 0,8, 1
Câble
-
Matériau du câbleCuivre
Compatibilité
-
Compatible avec bloc différentielNon
-
Compatible avec montage Rail DINNon
-
Utilisable pour les tableaux de distributionOui
Dimensions
-
Hauteur130 mm
-
Largeur90 mm
-
Profondeur97 mm
Protection électrique
-
Protection instantanée (Ii) : crans de réglage6, 8, 10, 12
Installation, montage
-
Position de montage/connexionDevant
-
Couple de serrage6 - 6 Nm
-
Couple de serrage nominal borne basse6 - 6 Nm
-
Couple de serrage nominal borne haute6 - 6 Nm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Fichiers STEP
CAD file for MCCB 160A 3P
Fichiers STEP International 2023-11-24
STP886,39 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-02-01
PDF300,00 kB
Plus de documentation