Disjoncteur Boitier Moulé h3 x160 TM ADJ 4P4D N0-100% 100A 25kA CTC HHA101H
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Déclencheur à sous-tension 8 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 4 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 5 produit(s) disponible(s) -
Blocs complémentaires pour disjoncteurs principaux type A-HI 2 produit(s) disponible(s) -
Cache-borne 4 produit(s) disponible(s) -
Fonctions de connexion 4 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant nominal IN100 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-225 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-235 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-225 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-220 kA
Architecture
-
Nombre de pôles4
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Tension
-
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
-
Tension assignée d'isolement690 V
-
Tension assignée d'emploi Ue220 - 415 V
Fonctions
-
DéclencheurTM A/F
Puissance
-
Puissance dissipée en entrée35,70 W
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles10000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres20000
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP4X
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple4 - 70 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide4 - 95 mm²
Installation, montage
-
Couple de serrage6 - 6 Nm
-
Position de montage/connexionDevant
Connectivité
-
Type de raccordementBorne à vis
Couvercle, porte
-
CadenassableOui
Réglages
-
Cran de réglage thermique xIN0,63, 0,8, 1
Dimensions
-
Hauteur130 mm
-
Largeur100 mm
-
Profondeur68 mm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit HHA101H
Disjoncteur Boitier Moulé h3 x160 TM ADJ 4P4D N0-100% 100A 25kA CTC
PDF -
Guide d'installation
Notice pour breakers x160
Guide d'installation International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-03-20
PDF435,49 kB
Déclaration de conformité en-US 2026-07-14
PDF346,59 kB
Plus de documentation