Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Bloc de contact auxiliaire 4 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 5 produit(s) disponible(s) -
Déclencheur à sous-tension 8 produit(s) disponible(s) -
Fonctions de connexion 4 produit(s) disponible(s) -
Blocs complémentaires pour disjoncteurs principaux type A-HI 2 produit(s) disponible(s) -
Cache-borne 4 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant nominal IN80 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-225 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-235 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-225 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-220 kA
-
Courant assigné à 10 °C conformément à la norme IEC 60947101,90 A
-
Courant assigné à 15 °C conformément à la norme IEC 6094799,40 A
-
Courant assigné à 20 °C conformément à la norme IEC 6094796,90 A
-
Courant assigné à 25 °C conformément à la norme IEC 6094794,30 A
-
Courant assigné à 30 °C conformément à la norme IEC 6094791,60 A
-
Courant assigné à 35 °C conformément à la norme IEC 6094788,80 A
-
Courant assigné à 40 °C conformément à la norme IEC 6094786 A
-
Courant assigné à 45 °C conformément à la norme IEC 6094783 A
-
Courant assigné à 50 °C conformément à la norme IEC 6094780 A
-
Courant assigné à 55 °C conformément à la norme IEC 6094776,80 A
-
Courant assigné à 60 °C conformément à la norme IEC 6094773,40 A
-
Courant assigné à 65 °C conformément à la norme IEC 6094770 A
-
Courant assigné à 70 °C conformément à la norme IEC 6094766,30 A
Architecture
-
Nombre de pôles4
-
Type d'organe de commandeManette
-
Type de boitierProduit complet
Déclenchements
-
Temps de réponse à l'ouverture10 ms
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Tension
-
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
-
Tension assignée d'isolement690 V
-
Tension assignée d'emploi Ue220 - 415 V
Fonctions
-
DéclencheurTM F/F
Puissance
-
Puissance dissipée en entrée18,90 W
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles10000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres20000
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP4X
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple4 - 70 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide4 - 95 mm²
Installation, montage
-
Position de montage/connexionDevant
Connectivité
-
Type de raccordementBorne à vis
Réglages
-
Cran de réglage thermique xIN1, 1
Dimensions
-
Hauteur130 mm
-
Largeur100 mm
-
Profondeur68 mm
Compatibilité
-
Compatible avec montage Rail DINOui
Principaux attributs électriques
-
Temps de déclenchement déclencheur magnétique0 - 0 ms
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit HHA081Z
Disjoncteur Boitier Moulé h3 x160 TM FIX 4P4D 80A 25kA CTC
PDF -
Guide d'installation
Notice d'instructions disj x160 Europe
Guide d'installation International 2021-06-07
PDF12,00 MB
Notice pour breakers x160
Guide d'installation International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-03-20
PDF435,49 kB
Déclaration de conformité en-US 2026-07-14
PDF346,59 kB
Plus de documentation