Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 40A 70kA FTC HET041JR
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Commande rotative verrouillable 1 produit(s) disponible(s) -
Dispositif d'alimentation des câbles auxiliaires 2 produit(s) disponible(s) -
Fonctions de connexion 8 produit(s) disponible(s) -
Déclencheur à sous-tension 8 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 5 produit(s) disponible(s) -
Cache-borne 6 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant nominal IN40 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230V AC selon IEC 60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-270 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-270 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en AC 230V (IEC 60947-2)2,50 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en AC 400V (IEC 60947-2)2,50 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-26 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 220V AC selon IEC 60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 240V AC selon IEC 60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 380V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 415V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 690V AC selon IEC 60947-26 kA
-
Courant assigné à 10 °C conformément à la norme IEC 6094740 A
-
Courant assigné à 15 °C conformément à la norme IEC 6094740 A
-
Courant assigné à 20 °C conformément à la norme IEC 6094740 A
-
Courant assigné à 25 °C conformément à la norme IEC 6094740 A
-
Courant assigné à 30 °C conformément à la norme IEC 6094740 A
-
Courant assigné à 35 °C conformément à la norme IEC 6094740 A
-
Courant assigné à 40 °C conformément à la norme IEC 6094740 A
-
Courant assigné à 45 °C conformément à la norme IEC 6094740 A
-
Courant assigné à 50 °C conformément à la norme IEC 6094740 A
-
Courant assigné à 55 °C conformément à la norme IEC 6094740 A
-
Courant assigné à 60 °C conformément à la norme IEC 6094740 A
-
Courant assigné à 70 °C conformément à la norme IEC 6094740 A
-
Courant assigné à 65 °C conformément à la norme IEC 6094740 A
Architecture
-
Nombre de pôles4
-
Type d'organe de commandeManette
-
Type de boitierProduit complet
-
Position du neutreGauche
Réglages
-
Crans de réglage Ir116 A, 18 A, 20 A, 22 A, 25 A, 28 A, 32 A, 34 A, 37 A, 40 A
-
Réglage plage court circuit, à temporisation courte21,9 - 400,0 A
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Installation, montage
-
Couple de serrage12 - 12 Nm
-
Position de montage/connexionDevant
Tension
-
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée d'emploi Ue220 - 690 V
Fonctions
-
DéclencheurLSI
Puissance
-
Puissance dissipée en entrée1,14 W
-
Puissance dissipée par pôle à In0,38 W
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles10000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres40000
Equipement
-
Nombre contact auxiliaire inverseur0
-
Nombre contact auxiliaire à ouverture0
-
Nombre contact auxiliaire à fermeture0
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP4X
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25 - 70 °C
-
Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-23
Couvercle, porte
-
CadenassableOui
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple35 - 150 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide35 - 185 mm²
-
Type de connexion / priseBorne
Câble
-
Matériau du câbleCuivre, Aluminium
Dimensions
-
Hauteur165 mm
-
Largeur140 mm
-
Profondeur97 mm
Commandes et indicateurs
-
Commande motorisée intégréeNon
Compatibilité
-
Compatible avec montage Rail DINNon
-
Compatible avec bloc différentielOui
-
Utilisable pour les tableaux de distributionOui
Alimentation électrique
-
Sens d'alimentationBornes amonts ou avales
Protection électrique
-
Protection long retard (ltd) : temporisation (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Protection court retard (std) : courant (Isd)1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
-
Protection court retard (std) : temporisation (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Protection instantanée (Ii) : crans de réglage3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit HET041JR
Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 40A 70kA FTC
PDF -
Fichiers STEP
CAD file for MCCB 250A 4P
Fichiers STEP International 2026-04-15
STP805,89 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-04-25
PDF461,97 kBDéclaration de conformité en-US 2026-07-14
PDF346,64 kB
Plus de documentation