Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 160A 70kA CTC HES161DC
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Bloc de contact auxiliaire 5 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 5 produit(s) disponible(s) -
Déclencheur à sous-tension 8 produit(s) disponible(s) -
Dispositif d'alimentation des câbles auxiliaires 2 produit(s) disponible(s) -
Fonctions de connexion 6 produit(s) disponible(s) -
Interverouillage 5 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant nominal IN160 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-270 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-250 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 660V AC selon IEC 60947-26 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-26 kA
-
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947192,10 A
-
Courant assigné à 15°C selon IEC 60947188,40 A
-
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947184,60 A
-
Courant assigné à 25°C selon IEC 60947180,70 A
-
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947176,80 A
-
Courant assigné à 35 °C conformément à la norme IEC 60947172,70 A
-
Courant assigné à 40 °C conformément à la norme IEC 60947168,60 A
-
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947164,40 A
-
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947160 A
-
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947155,50 A
-
Courant assigné à 60 °C conformément à la norme IEC 60947150,90 A
-
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947146,20 A
-
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947141,20 A
Architecture
-
Nombre de pôles4
-
Type d'organe de commandeManette
-
Type de boitierProduit complet
-
Position du neutreGauche
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Tension
-
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée d'emploi Ue220 - 690 V
Fonctions
-
DéclencheurTM A/A
Puissance
-
Puissance dissipée en entrée42,30 W
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles10000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres40000
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP4X
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple6 - 70 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide6 - 95 mm²
Connectivité
-
Type de raccordementBorne à vis
Couvercle, porte
-
CadenassableOui
Réglages
-
Cran de réglage thermique xIN0,63, 0,8, 1
Câble
-
Matériau du câbleCuivre
Compatibilité
-
Compatible avec bloc différentielNon
-
Compatible avec montage Rail DINNon
-
Utilisable pour les tableaux de distributionOui
Dimensions
-
Hauteur130 mm
-
Largeur120 mm
-
Profondeur97 mm
Installation, montage
-
Position de montage/connexionDevant
-
Couple de serrage6 - 6 Nm
-
Couple de serrage nominal borne basse6 - 6 Nm
-
Couple de serrage nominal borne haute6 - 6 Nm
Protection électrique
-
Protection instantanée (Ii) : crans de réglage6, 7, 8, 9, 10
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit HES161DC
Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 4P4D N0-100% 160A 70kA CTC
PDF -
Mode d'emploi
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
Mode d'emploi International 2023-03-08
PDF7,44 MB -
Fichiers STEP
CAD file for MCCB 160A 4P
Fichiers STEP International 2026-04-15
STP1014,02 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-US 2026-07-14
PDF446,76 kB
Plus de documentation