The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage de tête
    • Disjoncteurs et interrupteurs de puissance
    • Disjoncteurs boitier moulé
    • HEQ800JR
    EAN
    3250613250713
    Conditionnement
    1 pièce
    • Disjoncteurs boitier moulé

    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ PW1600 LSI 3P3D 800A 70kA FTC HEQ800JR

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ PW1600 LSI 3P3D 800A 70kA FTC

    HEQ800JR

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Interverouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Type d'accessoire ou d'auxiliaire intégré au produit 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Interverouillage
    • Type d'accessoire ou d'auxiliaire intégré au produit
    • HXA039H

      Kit de cadenassage(x160-P160-x250-P250-x630)

      0,00 €  / *
    • HWY950HSA

      Connecteur d'auxiliaire type A 6/3 pour AX, MO, FS, RTC, UV, SH, CC

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant assigné nominal
      800 A
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230V AC selon IEC 60947-2
      70 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
      70 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
      70 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
      70 kA
    • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en AC 230V (IEC 60947-2)
      19,2 kA
    • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en AC 400V (IEC 60947-2)
      19,2 kA
    • Courant de courte durée admissible Icw t=1s sous 800 V AC selon IEC 60947-2
      19,2 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2
      30 kA
    • Pouvoir de coupure nominal Ics sous 220V AC selon IEC 60947-2
      70 kA
    • Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2
      70 kA
    • Pouvoir de coupure nominal Ics sous 240V AC selon IEC 60947-2
      70 kA
    • Pouvoir de coupure nominal Ics sous 380V AC selon IEC 60947-2
      70 kA
    • Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2
      70 kA
    • Pouvoir de coupure nominal Ics sous 415V AC selon IEC 60947-2
      70 kA
    • Pouvoir de coupure nominal Ics sous 690V AC selon IEC 60947-2
      30 kA
    • Courant assigné à 10°C selon IEC 60947
      800 A
    • Courant assigné à 15°C selon IEC 60947
      800 A
    • Courant assigné à 20°C selon IEC 60947
      800 A
    • Courant assigné à 25°C selon IEC 60947
      800 A
    • Courant assigné à 30°C selon IEC 60947
      800 A
    • Courant assigné à 35 °C conformément à la norme IEC 60947
      800 A
    • Courant assigné à 40 °C conformément à la norme IEC 60947
      800 A
    • Courant assigné à 45°C selon IEC 60947
      800 A
    • Courant assigné à 50°C selon IEC 60947
      800 A
    • Courant assigné à 55°C selon IEC 60947
      800 A
    • Courant assigné à 60 °C conformément à la norme IEC 60947
      800 A
    • Courant assigné à 70°C selon IEC 60947
      800 A
    • Courant assigné à 65°C selon IEC 60947
      800 A
    Architecture
    • Nombre de pôles
      3
    • Type d'organe de commande
      Manette
    • Type de boitier
      Produit complet
    • Position du neutre
      Sans neutre
    Déclenchements
    • Temps de réponse à l'ouverture
      12 ms
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Installation, montage
    • Couple de serrage
      50-50 Nm
    • Position de montage/connexion
      Devant
    Tension
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      8 kV
    • Tension assignée d'isolement
      1000 V
    • Tension assignée d'emploi Ue
      220 - 690 V
    Fonctions
    • Déclencheur
      Sentinelle LSI
    Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      23,6 W
    • Puissance dissipée par pôle à In
      4,6 W
    Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      4000
    • Endurance mécanique nombre de manœuvres
      20000
    Equipement
    • Nombre contact auxiliaire inverseur
      0
    • Nombre contact auxiliaire à ouverture
      0
    • Nombre contact auxiliaire à fermeture
      0
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -25 - 70 °C
    • Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    Couvercle, porte
    • Cadenassable
      Oui
    Raccordement
    • Type de connexion / prise
      Borne
    Câble
    • Matériau du câble
      Cuivre, Aluminium
    Dimensions
    • Hauteur
      330 mm
    • Largeur
      210 mm
    • Profondeur
      198 mm
    Commandes et indicateurs
    • Commande motorisée intégrée
      Non
    Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Non
    • Compatible avec bloc différentiel
      Non
    • Utilisable pour les tableaux de distribution
      Oui
    Alimentation électrique
    • Sens d'alimentation
      Bornes amonts ou avales
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Raccordement par boulon
    Protection électrique
    • Protection long retard (ltd) : temporisation (tr)
      0,5 s, 1 s, 2 s, 4 s, 5 s, 8 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s
    • Protection court retard (std) : temporisation (tsd)
      50 ms, 100 ms, 200 ms, 400 ms, 600 ms
    • Protection instantanée (Ii) : crans de réglage
      1,5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Moulded Case Circuit Breaker h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 250A 40kA FTC (English)
    PDF
    6,45 MB
    Déclaration REACH HEQ800JR
    PDF
    Rapport RoHS HEQ800JR
    PDF

    Documents

    • Image HEQ800JR | Hager Afrique

      Image produit HEQ800JR

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit HEQ800JR | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit HEQ800JR

      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ PW1600 LSI 3P3D 800A 70kA FTC

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Manuel d'installation | Hager Afrique

      Manuel d'installation

      h3+ PW1600 Disjoncteurs boitiers moulés 630A à 1600A

      PDF
      40,05 MB
      Image Manuel d'installation rapide | Hager Afrique

      Manuel d'installation rapide

      h3+ PW1600 Disjoncteurs boitiers moulés 630A à 1600A

      PDF
      25,64 MB
    • Manuel

      Image Catalogue technique | Hager Afrique

      Catalogue technique

      h3+ PW1600 Disjoncteurs boitiers moulés 630A à 1600A

      PDF
      37,95 MB
      Image Manuel d'utilisation | Hager Afrique

      Manuel d'utilisation

      h3+ PW1600 Disjoncteurs boitiers moulés 630A à 1600A

      PDF
      11,76 MB
      Image Manuel d’utilisation | Hager Afrique

      Manuel d’utilisation

      hw+ Déclencheurs électroniques sentinel

      PDF
      19,14 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-01-19 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-01-19

      PDF
      415,30 kB
      Image EU declaration of conformity | Hager Afrique

      EU declaration of conformity

      PDF
      430,71 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HMW631NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 630A 50kA FTC
      HMW631NR
      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 630A 50kA FTC
    • 2
      HMW630NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 3P3D 630A 50kA FTC
      HMW630NR
      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 3P3D 630A 50kA FTC
    • 3
      HMW401NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 400A 50kA FTC
      HMW401NR
      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 400A 50kA FTC
    • 4
      HMW251NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC
      HMW251NR
      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC
    • 5
      HMT251NR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC
      HMT251NR
      Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group