The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage de tête
    • Disjoncteurs et interrupteurs de puissance
    • Accessoires pour Disjoncteurs boîtier moulé
    • HYH957H
    EAN
    3250610000861
    Conditionnement
    1 pièce
    • Accessoires pour Disjoncteurs boîtier moulé

    TB RECHANGE sentinel & sentinel E PW1600 HYH957H

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    TB RECHANGE sentinel & sentinel E PW1600

    HYH957H

    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2024-11-25
    PDF
    216,26 kB
    Déclaration REACH HYH957H
    PDF
    Rapport RoHS HYH957H
    PDF

    Documents

    • Image HYH957H | Hager Afrique

      Image produit HYH957H

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit HYH957H | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit HYH957H

      TB RECHANGE sentinel & sentinel E PW1600

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2024-07-02 | Hager Afrique

      Mode d'emploi International 2024-07-02

      PDF
      5,46 MB
    • Manuel

      Image Catalogue technique | Hager Afrique

      Catalogue technique

      h3+ PW1600 Disjoncteurs boitiers moulés 630A à 1600A

      PDF
      37,95 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-11-04 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      365,24 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HTG484H - Câble Modbus 5 m RJ45-RJ45
      HTG484H
      Câble Modbus 5 m RJ45-RJ45
    • 2
      HTG481H - Câble Modbus 1 m RJ45-RJ45
      HTG481H
      Câble Modbus 1 m RJ45-RJ45
    • 3
      HTC330H - Adaptateur CIP pour h3+ 0,5 m
      HTC330H
      Adaptateur CIP pour h3+ 0, 5 m
    • 4
      HTG482H - Câble Modbus 2 m RJ45-RJ45
      HTG482H
      Câble Modbus 2 m RJ45-RJ45
    • 5
      HTG480H - Câble Modbus 20 cm RJ45-RJ45
      HTG480H
      Câble Modbus 20 cm RJ45-RJ45

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group