Disjoncteur Boitier Moulé h3 x160 TM FIX 3P3D 80A 18kA CTC HDA080Z
EAN
3250613136116
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Déclencheur à sous-tension 8 produit(s) disponible(s) -
Blocs complémentaires pour disjoncteurs principaux type A-HI 2 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 4 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 5 produit(s) disponible(s) -
Cache-borne 4 produit(s) disponible(s) -
Fonctions de connexion 4 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal80 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-218 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-225 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-225 kA
-
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-218 kA
-
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947101,90 A
-
Courant assigné à 15°C selon IEC 6094799,40 A
-
Courant assigné à 20°C selon IEC 6094796,90 A
-
Courant assigné à 25°C selon IEC 6094794,30 A
-
Courant assigné à 30°C selon IEC 6094791,60 A
-
Courant assigné à 35 °C conformément à la norme IEC 6094788,80 A
-
Courant assigné à 40 °C conformément à la norme IEC 6094786 A
-
Courant assigné à 45°C selon IEC 6094783 A
-
Courant assigné à 50°C selon IEC 6094780 A
-
Courant assigné à 55°C selon IEC 6094776,80 A
-
Courant assigné à 60 °C conformément à la norme IEC 6094773,40 A
-
Courant assigné à 65°C selon IEC 6094770 A
-
Courant assigné à 70°C selon IEC 6094766,30 A
Architecture
-
Nombre de pôles3
-
Type d'organe de commandeManette
-
Type de boitierProduit complet
-
Position du neutreSans neutre
Déclenchements
-
Temps de réponse à l'ouverture10 ms
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Tension
-
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
-
Tension assignée d'isolement690 V
Fonctions
-
DéclencheurTM F/F
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN18,90 W
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles10000
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres20000
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP4X
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple4 - 70 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide4 - 95 mm²
Connectivité
-
Type de raccordementBorne à vis
Réglages
-
Cran de réglage thermique xIN1, 1
Dimensions
-
Hauteur130 mm
-
Largeur75 mm
-
Profondeur68 mm
Compatibilité
-
Compatible avec montage Rail DINOui
Installation, montage
-
Position de montage/connexionDevant
Principaux attributs électriques
-
Temps de déclenchement déclencheur magnétique0 - 0 ms
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
Plus de documentation