Interrupteur Sectionneur h3+ P160 4P 160A FTC HCS161AR
EAN
3250613160173
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Déclencheur à sous-tension 8 produit(s) disponible(s) -
Dispositif d'alimentation des câbles auxiliaires 2 produit(s) disponible(s) -
Fonctions de connexion 2 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 5 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 5 produit(s) disponible(s) -
Interverouillage 5 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal160 A
-
Courant assigné admissible IcwW IEC 609472 kA
Architecture
-
Nombre de pôles4
-
Type d'organe de commandeManette
Raccordement
-
Section de raccordement en câble rigide6 - 95 mm²
-
Section de raccordement en câble souple6 - 70 mm²
Tension
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Fonctions
-
DéclencheurInterrupteur
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
Plus de documentation