Interrupteur Sectionneur h3 x160 3P 125A CTC HCA125H
EAN
3250613136635
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Déclencheur à sous-tension 8 produit(s) disponible(s) -
Blocs complémentaires pour disjoncteurs principaux type A-HI 2 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 4 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 5 produit(s) disponible(s) -
Cache-borne 4 produit(s) disponible(s) -
Fonctions de connexion 4 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal125 A
-
Courant assigné admissible IcwW IEC 609472 kA
Architecture
-
Nombre de pôles3
-
Type d'organe de commandeManette
Raccordement
-
Section de raccordement en câble rigide4 - 95 mm²
-
Section de raccordement en câble souple4 - 70 mm²
Tension
-
Tension assignée d'isolement690 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Fonctions
-
DéclencheurInterrupteur
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
Plus de documentation