Interrupteur coupure apparente 4P 100A HAC410
En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Axe de commutateur 3 produit(s) disponible(s) -
Cache-borne 1 produit(s) disponible(s) -
Poignée pour armoire electrique 1 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant nominal IN100 A
-
Courant assigné d'emploi en AC21100 A
-
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A100 A
-
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B100 A
-
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A100 A
-
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B100 A
-
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A100 A
-
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B100 A
-
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 415V AC selon IEC 60947-32,1 kA
-
Courant assigné admissible Icw 1s IEC609471,50 kA
-
Courant de courte durée admissible Icw t=1s 380-415 V AC selon IEC 60947-31,50 kA
-
Courant court-circuit avec fusible gI-gG25 kA
Architecture
-
Type de pôles4P
-
Type d'organe de commandePoignée rotative courte
-
Position du neutreSans neutre
-
Nombre de pôles4
Raccordement
-
Section de raccordement en câble rigide35 mm²
Tension
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
-
Tension assignée d'emploi Ue380 - 415 V
-
Type de tension d'alimentationAC
Puissance
-
Puissance dissipée par pôle à In4 W
-
Puissance dissipée en entrée16 W
-
Puissance d'emploi à 400 V AC AC165000 W
-
Puissance d'emploi sous 400 V AC AC-2336000 W
Installation, montage
-
Couple de serrage3,5 - 3,85 Nm
Equipement
-
Commande motorisée optionnelleNon
-
Nombre contact auxiliaire inverseur0
-
Nombre contact auxiliaire à ouverture0
-
Nombre contact auxiliaire à fermeture0
-
PlombableOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-20 - 70 °C
Couvercle, porte
-
CadenassableOui
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Connectivité
-
Type de raccordementBorne à vis
Fonctions
-
InverseurNon
-
Fonction interrupteur arrêt d'urgenceNon
-
Fonction Interrupteur principalOui
-
Fonction interrupteur condamnation pour maintenanceOui
-
Fonction Interrupteur sécuritéOui
-
Fonction Interrupteur sectionneurOui
Capacité
-
Nombre de modules4
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit HAC410
Interrupteur coupure apparente 4P 100A
PDF -
Guide d'installation
Interrupteur sectionneur HAB HAC / 20A-100A
Guide d'installation International 2026-08-18
PDF792,10 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-04-13
PDF835,39 kB
Déclaration de conformité en-GB 2025-11-21
PDF604,46 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF317,86 kB
Plus de documentation