The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage de tête
    • Interrupteurs sectionneurs et inverseurs de source
    • Interrupteurs sectionneurs
    • HA966N
    EAN
    3250613119973
    Conditionnement
    1 pièce
    • Interrupteurs modulaires à coupure visible ou apparente
    • Interrupteurs sectionneurs
    • Voir plus

    Interrupteur à coupure visible 4P 400A HA966N

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Interrupteur à coupure visible 4P 400A

    HA966N

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Cache-borne 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Cache-borne
    • HZ096

      Capot cache borne 1PX4 pour HA966N

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant assigné nominal
      400 A
    • Courant assigné d'emploi en AC21
      400 A
    • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A
      400 A
    • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B
      400 A
    • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A
      400 A
    • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B
      400 A
    • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A
      400 A
    • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B
      400 A
    • Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 415V AC selon IEC 60947-3
      15,30 kA
    • Courant assigné admissible Icw 1s IEC60947
      9 kA
    • Courant assigné admissible IcwW IEC 60947
      9 kA
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble rigide
      1x 240 mm²
    • Section de raccordement en câble souple
      240 mm²
    Tension
    • Tension assignée d'isolement
      1000 V
    • Tension assignée d'emploi Ue
      380 - 415 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      8000 V
    Puissance
    • Puissance dissipée par pôle à In
      24,40 W
    • Puissance dissipée totale sous IN
      38,70 W
    • Puissance d'emploi à 400 V AC AC1
      263000 W
    • Puissance d'emploi sous 400 V AC AC-23
      180000 W
    Equipement
    • Commande motorisée optionnelle
      Non
    • Nombre contact auxiliaire inverseur
      0
    • Nombre contact auxiliaire à ouverture
      0
    • Nombre contact auxiliaire à fermeture
      0
    Couvercle, porte
    • Cadenassable
      Oui
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP00
    Architecture
    • Type de pôles
      4P
    • Nombre de pôles
      4
    • Type d'organe de commande
      Poignée rotative longue
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Fonctions
    • Inverseur
      Non
    • Fonction interrupteur arrêt d'urgence
      Non
    • Fonction Interrupteur principal
      Oui
    • Fonction interrupteur condamnation pour maintenance
      Oui
    • Fonction Interrupteur sécurité
      Oui
    • Fonction Interrupteur sectionneur
      Oui
    Dimensions
    • Hauteur
      160 mm
    • Largeur
      319 mm
    • Profondeur
      214 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH HA966N
    PDF
    Rapport RoHS HA966N
    PDF

    Documents

    • Image HA966N | Hager Afrique

      Image produit HA966N

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit HA966N | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit HA966N

      Interrupteur à coupure visible 4P 400A

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      261,95 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HZC111 - Axe N°5 150mm pour Inter 20A-125A
      HZC111
      Axe N°5 150mm pour Inter 20A-125A
    • 2
      HAB404 - Interrupteur à coupure apparente 4P 40A
      HAB404
      Interrupteur à coupure apparente 4P 40A
    • 3
      HZC212 - Capot cache borne 4P interrupteur 20A à 63A
      HZC212
      Capot cache borne 4P interrupteur 20A à 63A
    • 4
      HZC217 - Capot cache borne 3P Inter 100A-160A
      HZC217
      Capot cache borne 3P Inter 100A-160A
    • 5
      HZC001 - Poignée noire pour app 20-250A
      HZC001
      Poignée noire pour app 20-250A

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group