The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appareillage de tête
  • Interrupteurs sectionneurs et inverseurs de source
  • Interrupteurs sectionneurs
  • HA453
  • Appareillage de tête

Interrupteur à coupure apparente 4P 200A HA453

EAN
3250613114534
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Interrupteur à coupure apparente 4P 200A

HA453

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Cache-borne 2 produit(s) disponible(s)
  • Bloc de contact auxiliaire 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires pour connectique basse tension 2 produit(s) disponible(s)
  • Axe de commutateur 2 produit(s) disponible(s)
  • Poignée pour armoire electrique 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Cache-borne
  • Bloc de contact auxiliaire
  • Accessoires pour connectique basse tension
  • Axe de commutateur
  • Poignée pour armoire electrique
  • HZ044

    Ecran de protection des plages amont et aval HA454-HA457 4P

    0,00 €  / *
  • HZC204

    Capot cache borne 4P interrupteur 200 à 400A

    0,00 €  / *
  • HZ023

    Contact auxiliaire 2x 1NO+NC h125-630

    0,00 €  / *
  • HZ093

    Jeu de 4 bornes de raccordement HA964N

    0,00 €  / *
  • HZ084

    BORNES A CAGE POUR HA454

    0,00 €  / *
  • HZC102

    Axe 320 mm pour appareillage de 63 à 630A

    0,00 €  / *
  • HZC101

    Axe 200 mm pour appareillage de 63 à 630A

    0,00 €  / *
  • HZC002

    Poignée noire pour app 100-630A

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    200 A
  • Courant assigné admissible IcwW IEC 60947
    9 kA
  • Courant assigné d'emploi en AC21
    200 A
  • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A
    200 A
  • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B
    200 A
  • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A
    200 A
  • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B
    200 A
  • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A
    200 A
  • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B
    200 A
  • Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 415V AC selon IEC 60947-3
    15,30 kA
  • Courant assigné admissible Icw 1s IEC60947
    9 kA
Architecture
  • Nombre de pôles
    4
  • Type d'organe de commande
    Poignée rotative longue
  • Type de boitier
    Produit complet
  • Type de pôles
    4P
Couvercle, porte
  • Cadenassable
    Oui
Sécurité
  • Classe de protection (IP)
    IP00
Raccordement
  • Section de raccordement en câble rigide
    95 mm²
  • Section de raccordement en câble souple
    95 mm²
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    800 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    8000 V
  • Tension assignée d'emploi Ue
    380 - 415 V
Puissance
  • Puissance dissipée par pôle à In
    4 W
  • Puissance dissipée totale sous IN
    12 W
  • Puissance d'emploi à 400 V AC AC1
    131000 W
  • Puissance d'emploi sous 400 V AC AC-23
    90000 W
Commandes et indicateurs
  • Commande motorisée intégrée
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20 - 70 °C
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Fonctions
  • Inverseur
    Non
  • Fonction interrupteur arrêt d'urgence
    Non
  • Fonction Interrupteur principal
    Oui
  • Fonction interrupteur condamnation pour maintenance
    Oui
  • Fonction Interrupteur sécurité
    Oui
  • Fonction Interrupteur sectionneur
    Oui
Equipement
  • Commande motorisée optionnelle
    Non
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
Installation, montage
  • Couple de serrage
    20 - 22 Nm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-07-23
PDF
369,67 kB
Hager déclaration REACH HA453
PDF
Hager Rapport RoHS HA453
PDF

Documents

  • Image HA453 | Hager Afrique

    Image produit HA453

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Afrique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-05-17

    PDF
    200,64 kB
    Image Declaration | Hager Afrique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-04-13

    PDF
    777,14 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HA966N - Interrupteur à coupure visible 4P 400A
    HA966N
    Interrupteur à coupure visible 4P 400A
  • 2
    HAC308 - Interrupteur à coupure apparente 3P 80A
    HAC308
    Interrupteur à coupure apparente 3P 80A
  • 3
    HAC310 - Interrupteur coupure apparente 3P 100A
    HAC310
    Interrupteur coupure apparente 3P 100A
  • 4
    HAD410 - Interrupteur à coupure apparente 4P 100A
    HAD410
    Interrupteur à coupure apparente 4P 100A
  • 5
    HAD412 - Interrupteur à coupure apparente 4P 125A
    HAD412
    Interrupteur à coupure apparente 4P 125A

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group