The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage de tête
    • Interrupteurs sectionneurs et inverseurs de source
    • Interrupteurs sectionneurs
    • HA964N
    EAN
    3250613119966
    Conditionnement
    1 pièce
    • Interrupteurs modulaires à coupure visible ou apparente
    • Interrupteurs sectionneurs
    • Voir plus

    Interrupteur à coupure visible 4P 250A HA964N

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Interrupteur à coupure visible 4P 250A

    HA964N

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Cache-borne 1 produit(s) disponible(s)
    • Accessoires pour connectique basse tension 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Cache-borne
    • Accessoires pour connectique basse tension
    • HZ095

      Capot cache borne 1PX4 pour HA964N

      0,00 €  / *
    • HZ094

      Capot cache borne pour HA964N

      0,00 €  / *
    • HZ093

      Jeu de 4 bornes de raccordement HA964N

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant assigné nominal
      250 A
    • Courant assigné d'emploi en AC21
      250 A
    • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A
      250 A
    • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B
      250 A
    • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A
      250 A
    • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B
      250 A
    • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A
      200 A
    • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B
      200 A
    • Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 415V AC selon IEC 60947-3
      15,30 kA
    • Courant assigné admissible Icw 1s IEC60947
      9 kA
    • Courant assigné admissible IcwW IEC 60947
      9 kA
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble rigide
      150 mm²
    • Section de raccordement en câble souple
      150 mm²
    Tension
    • Tension assignée d'isolement
      800 V
    • Tension assignée d'emploi Ue
      380 - 415 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      8000 V
    Puissance
    • Puissance dissipée par pôle à In
      19 W
    • Puissance dissipée totale sous IN
      76 W
    • Puissance d'emploi à 400 V AC AC1
      164000 W
    • Puissance d'emploi sous 400 V AC AC-23
      112000 W
    Equipement
    • Commande motorisée optionnelle
      Non
    • Nombre contact auxiliaire inverseur
      0
    • Nombre contact auxiliaire à ouverture
      0
    • Nombre contact auxiliaire à fermeture
      0
    Couvercle, porte
    • Cadenassable
      Oui
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP00
    Architecture
    • Nombre de pôles
      4
    • Type d'organe de commande
      Poignée rotative longue
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Fonctions
    • Inverseur
      Non
    • Fonction interrupteur arrêt d'urgence
      Non
    • Fonction Interrupteur principal
      Oui
    • Fonction interrupteur condamnation pour maintenance
      Oui
    • Fonction Interrupteur sécurité
      Oui
    • Fonction Interrupteur sectionneur
      Oui
    Dimensions
    • Hauteur
      160 mm
    • Largeur
      187 mm
    • Profondeur
      162 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    REACH declaration HA964N
    PDF
    RoHS report HA964N
    PDF

    Documents

    • Image HA964N | Hager Afrique

      Image produit HA964N

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit HA964N | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit HA964N

      Interrupteur à coupure visible 4P 250A

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      261,95 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HIM402 - Commutateur modulaire 3P+N 20A
      HIM402
      Commutateur modulaire 3P+N 20A
    • 2
      HZI002 - Poignée noire pour app 125-630A
      HZI002
      Poignée noire pour app 125-630A
    • 3
      HZI001 - Poignée noire pour App. 63-125A 1pos.
      HZI001
      Poignée noire pour App. 63-125A 1pos.
    • 4
      HAB303 - Interrupteur à coupure apparente 3P 32A
      HAB303
      Interrupteur à coupure apparente 3P 32A
    • 5
      HZC212 - Capot cache borne 4P interrupteur 20A à 63A
      HZC212
      Capot cache borne 4P interrupteur 20A à 63A

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group