The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage de tête
    • Interrupteurs sectionneurs et inverseurs de source
    • Interrupteurs sectionneurs
    • HA452
    EAN
    3250613114527
    Conditionnement
    1 pièce
    • Interrupteurs sectionneurs

    Interrupteur à coupure apparente 4P 160A HA452

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Interrupteur à coupure apparente 4P 160A

    HA452

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Bloc de contact auxiliaire 1 produit(s) disponible(s)
    • Cache-borne 2 produit(s) disponible(s)
    • Axe de commutateur 2 produit(s) disponible(s)
    • Poignée pour armoire electrique 2 produit(s) disponible(s)
    • Accessoires pour connectique basse tension 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Bloc de contact auxiliaire
    • Cache-borne
    • Axe de commutateur
    • Poignée pour armoire electrique
    • Accessoires pour connectique basse tension
    • HZ023

      Contact auxiliaire 2x 1NO+NC h125-630

      0,00 €  / *
    • HZC202

      Capot cache borne 4P interrupteur 125 à 200A

      0,00 €  / *
    • HZ043

      Ecran de protection des plages amont et aval h125-160 4P

      0,00 €  / *
    • HZC102

      Axe 320 mm pour appareillage de 63 à 630A

      0,00 €  / *
    • HZC101

      Axe 200 mm pour appareillage de 63 à 630A

      0,00 €  / *
    • HZC002

      Poignée noire pour app 100-630A

      0,00 €  / *
    • HZC014

      Poignée grise pour inter 100A-160A

      0,00 €  / *
    • HZ083

      BORNES A CAGE POUR HA452

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      160 A
    • Courant assigné admissible IcwW IEC 60947
      7 kA
    • Courant assigné d'emploi en AC21
      160 A
    • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A
      160 A
    • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B
      160 A
    • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A
      160 A
    • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A
      160 A
    • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B
      160 A
    • Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 415V AC selon IEC 60947-3
      11,90 kA
    • Courant assigné admissible Icw 1s IEC60947
      7 kA
    Architecture
    • Nombre de pôles
      4
    • Type d'organe de commande
      Poignée rotative longue
    • Type de boitier
      Produit complet
    • Type de pôles
      4P
    Dimensions
    • Hauteur
      135 mm
    • Largeur
      120 mm
    • Profondeur
      170 mm
    Couvercle, porte
    • Cadenassable
      Oui
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP00
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble rigide
      95 mm²
    • Section de raccordement en câble souple
      95 mm²
    Tension
    • Tension assignée d'isolement
      800 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      8000 V
    • Tension assignée d'emploi Ue
      380 - 415 V
    Puissance
    • Puissance dissipée par pôle à In
      3 W
    • Puissance dissipée en entrée
      9 W
    • Puissance d'emploi à 400 V AC AC1
      105000 W
    • Puissance d'emploi sous 400 V AC AC-23
      72000 W
    Commandes et indicateurs
    • Commande motorisée intégrée
      Non
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -20 - 70 °C
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Fonctions
    • Inverseur
      Non
    • Fonction interrupteur arrêt d'urgence
      Non
    • Fonction Interrupteur principal
      Oui
    • Fonction interrupteur condamnation pour maintenance
      Oui
    • Fonction Interrupteur sécurité
      Oui
    • Fonction Interrupteur sectionneur
      Oui
    Equipement
    • Commande motorisée optionnelle
      Non
    • Nombre contact auxiliaire inverseur
      0
    • Nombre contact auxiliaire à ouverture
      0
    • Nombre contact auxiliaire à fermeture
      0
    Installation, montage
    • Couple de serrage
      9 - 9,9 Nm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    Déclaration REACH HA452
    PDF
    Rapport RoHS HA452
    PDF

    Documents

    • Image HA452 | Hager Afrique

      Image produit HA452

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit HA452 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit HA452

      Interrupteur à coupure apparente 4P 160A

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HA454 - Interrupteur à coupure apparente 4P 250A
      HA454
      Interrupteur à coupure apparente 4P 250A
    • 2
      HA360 - Interrupteur à coupure apparente 3P 800A
      HA360
      Interrupteur à coupure apparente 3P 800A
    • 3
      HA458 - Interrupteur à coupure apparente 4P 630A
      HA458
      Interrupteur à coupure apparente 4P 630A
    • 4
      HA354 - Interrupteur à coupure apparente 3P 250A
      HA354
      Interrupteur à coupure apparente 3P 250A
    • 5
      HA453 - Interrupteur à coupure apparente 4P 200A
      HA453
      Interrupteur à coupure apparente 4P 200A

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group