The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage de tête
    • Interrupteurs sectionneurs et inverseurs de source
    • Interrupteurs sectionneurs
    • HA364
    EAN
    3250613119690
    Conditionnement
    1 pièce
    • Interrupteurs sectionneurs

    Interrupteur à coupure apparente 3P 1600A HA364

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Interrupteur à coupure apparente 3P 1600A

    HA364

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Cache-borne 1 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxiliaire 1 produit(s) disponible(s)
    • Axe de commutateur 2 produit(s) disponible(s)
    • Poignée pour armoire electrique 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Cache-borne
    • Bloc de contact auxiliaire
    • Axe de commutateur
    • Poignée pour armoire electrique
    • HZ037

      Ecran protection int 1600A 3P

      0,00 €  / *
    • HZ023

      Contact auxiliaire 2x 1NO+NC h125-630

      0,00 €  / *
    • HZC106

      Axe 320 mm pour appareillage de 800 à 1600A

      0,00 €  / *
    • HZC105

      Axe 200 mm pour appareillage de 800 à 1800A

      0,00 €  / *
    • HZC003

      Poignée noire pour app 630-1600A

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      1600 A
    • Courant assigné admissible IcwW IEC 60947
      50 kA
    • Courant assigné d'emploi en AC21
      1600 A
    • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A
      1600 A
    • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B
      1600 A
    • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A
      1250 A
    • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B
      1250 A
    • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A
      1000 A
    • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B
      1000 A
    • Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 415V AC selon IEC 60947-3
      66 kA
    • Courant assigné admissible Icw 1s IEC60947
      50 kA
    Architecture
    • Nombre de pôles
      3
    • Type d'organe de commande
      Poignée rotative longue
    • Type de boitier
      Produit complet
    • Type de pôles
      3P
    Dimensions
    • Hauteur
      350 mm
    • Largeur
      610 mm
    • Profondeur
      210 mm
    Couvercle, porte
    • Cadenassable
      Oui
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP00
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble rigide
      6x 240 mm²
    • Section de raccordement en câble souple
      6x 185 mm²
    Tension
    • Tension assignée d'isolement
      1000 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      12000 V
    • Tension assignée d'emploi Ue
      380 - 415 V
    Puissance
    • Puissance dissipée par pôle à In
      122 W
    • Puissance dissipée en entrée
      366 W
    • Puissance d'emploi à 400 V AC AC1
      1053000 W
    • Puissance d'emploi sous 400 V AC AC-23
      562000 W
    Commandes et indicateurs
    • Commande motorisée intégrée
      Non
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -20 - 70 °C
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Fonctions
    • Inverseur
      Non
    • Fonction interrupteur arrêt d'urgence
      Non
    • Fonction Interrupteur principal
      Oui
    • Fonction interrupteur condamnation pour maintenance
      Oui
    • Fonction Interrupteur sécurité
      Oui
    • Fonction Interrupteur sectionneur
      Oui
    Equipement
    • Commande motorisée optionnelle
      Non
    • Nombre contact auxiliaire inverseur
      0
    • Nombre contact auxiliaire à ouverture
      0
    • Nombre contact auxiliaire à fermeture
      0
    Installation, montage
    • Couple de serrage
      40 - 45 Nm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    Déclaration REACH HA364
    PDF
    Rapport RoHS HA364
    PDF

    Documents

    • Image HA364 | Hager Afrique

      Image produit HA364

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit HA364 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit HA364

      Interrupteur à coupure apparente 3P 1600A

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HA454 - Interrupteur à coupure apparente 4P 250A
      HA454
      Interrupteur à coupure apparente 4P 250A
    • 2
      HA362 - Interrupteur à coupure apparente 3P 1250A
      HA362
      Interrupteur à coupure apparente 3P 1250A
    • 3
      HA458 - Interrupteur à coupure apparente 4P 630A
      HA458
      Interrupteur à coupure apparente 4P 630A
    • 4
      HA360 - Interrupteur à coupure apparente 3P 800A
      HA360
      Interrupteur à coupure apparente 3P 800A
    • 5
      HA453 - Interrupteur à coupure apparente 4P 200A
      HA453
      Interrupteur à coupure apparente 4P 200A

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group