The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Coffrets de distribution jusqu'à 63 A et coffrets de communication
    • Coffrets gamma+ 13 et 18
    • GS318D
    EAN
    3250612993536
    Conditionnement
    1 pièce
    • Coffrets gamma+ 13 et 18

    Plaque fond Gamma 18 pour coffret GD318A GS318D

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Plaque fond Gamma 18 pour coffret GD318A

    GS318D

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      500 mm
    • Largeur
      355 mm
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Matériau
      Plastique
    • Traitement
      Thermolaquage
    Notice
    • Utilisable comme panneau arrière
      Oui
    • Utilisable comme paroi latérale
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    Déclaration REACH GS318D
    PDF
    Rapport RoHS GS318D
    PDF

    Documents

    • Image GS318D | Hager Afrique

      Image produit GS318D

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit GS318D | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit GS318D

      Plaque fond Gamma 18 pour coffret GD318A

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-10-24 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-10-24

      PDF
      363,16 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      P032F - Obturateur à clips 1 module
      P032F
      Obturateur à clips 1 module
    • 2
      P012 - Obturateurs en bande 12 modules
      P012
      Obturateurs en bande 12 modules
    • 3
      GS118D - Plaque fond Gamma 18 pour coffret GD118A
      GS118D
      Plaque fond Gamma 18 pour coffret GD118A
    • 4
      GZ35A - Serrure à clef pour Gamma 13 et Gamma 18
      GZ35A
      Serrure à clef pour Gamma 13 et Gamma 18
    • 5
      GZ32A - Set de plombage Gamma 13 et Gamma 18
      GZ32A
      Set de plombage Gamma 13 et Gamma 18

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group