The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Coffrets de distribution jusqu'à 160 A
    • vega D
    • FZ526
    EAN
    3250612765263
    Conditionnement
    1 pièce
    • vega D

    Poignée en T avec clé n° E405 avec 2 clés pour armoire univers IP5-6 FZ526

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Poignée en T avec clé n° E405 avec 2 clés pour armoire univers IP5-6

    FZ526

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Couvercle, porte
    • Type de poignée
      Poignée à manette
    Equipement
    • Avec manette
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH FZ526
    PDF
    Rapport RoHS FZ526
    PDF

    Documents

    • Image FZ526 | Hager Afrique

      Image produit FZ526

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit FZ526 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit FZ526

      Poignée en T avec clé n° E405 avec 2 clés pour armoire univers IP5-6

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TN822 - Cordon téléphone RJ11/RJ45 longueur 0.50m
      TN822
      Cordon téléphone RJ11/RJ45 longueur 0.50m
    • 2
      FZ502 - Serrure triangle mâle 7mm chromée + clé IP5-6 pour armoire univers
      FZ502
      Serrure triangle mâle 7mm chromée + clé IP5-6 pour armoire univers
    • 3
      FD02V2 - Kit, NewVegaD, 300x500mm, pour commutateur motorisé jusqu´à 160A
      FD02V2
      Kit, NewVegaD, 300x500mm, pour commutateur motorisé jusqu´à 160A
    • 4
      FD00S5 - Fermeture double barre de 3mm pour porte NewVegaD IP4x, avec 2 clés
      FD00S5
      Fermeture double barre de 3mm pour porte NewVegaD IP4x, avec 2 clés
    • 5
      FD00T2 - Jeu de 4 goulottes de câblage horizontales, NewVegaD, sans halogène
      FD00T2
      Jeu de 4 goulottes de câblage horizontales, NewVegaD, sans halogène

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group