The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Coffrets de distribution jusqu'à 160 A
    • Coffrets en saillie FW
    • FWB62M2
    EAN
    3250612740161
    Conditionnement
    1 pièce
    • Coffrets en saillie FW

    Coffret FWB,univers, IP44, classeII, 6x26 modules, 950x550x161mm, QuickConnect FWB62M2

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Coffret FWB,univers, IP44, classeII, 6x26 modules, 950x550x161mm, QuickConnect

    FWB62M2

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (33)
    • Kit d'équipement pour VDI 3 produit(s) disponible(s)
    • Cloison de séparation comptage/distribution 2 produit(s) disponible(s)
    • système de verrouillage 8 produit(s) disponible(s)
    • Entrée de câble pour coffret et armoire 3 produit(s) disponible(s)
    • Borne de ligne principale 3 produit(s) disponible(s)
    • Plaque de montage pour boîte de distribution 7 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Kit d'équipement pour VDI
    • Cloison de séparation comptage/distribution
    • système de verrouillage
    • Entrée de câble pour coffret et armoire
    • Borne de ligne principale
    • Plaque de montage pour boîte de distribution
    • Bande de couverture
    • Rail DIN
    • Pochette / support documents
    • Accessoires pour bloc de jonction
    • Embout de fermeture pour goulotte de jonction
    • UN61TN

      Travée média, univers FW, avec plaque perforée, 900x250mm

      0,00 €  / *
    • UN62TN

      Travée média, univers FW, avec plaque perforée, 900x500mm

      0,00 €  / *
    • UM61UK

      Travée multimédia 1x6 rangées avec plaques de montage plastique, 900x250mm

      0,00 €  / *
    • UZ01F1

      Cloison de séparation horizontale pour coffret saillie FWB/FWQ, 1travée, vissable

      0,00 €  / *
    • UZ60F1

      Cloison de séparation verticale pour coffret saillie FWB/FWQ h:950mm, vissable

      0,00 €  / *
    • FZ451N

      Serrure carré mâle de 7mm chromée avec 1 clé pour armoire Univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ450N

      Serrure triangle mâle 7mm chromée avec 1 clé pour armoire univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ449N

      Serrure à panetton double 3mm chromée avec 1 clé pour armoire univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ597N

      Serrure à clé n° 1242E livrée avec 2 clés pour armoire univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ821N

      Fermeture, univers, carré 8mm, avec capot plombable pour coffret IP44, avec 1 clé

      0,00 €  / *
    • FZ823N

      Fermeture, univers, fente plastique avec capot plombable pour coffret IP44

      0,00 €  / *
    • FZ824N

      Fermeture, univers, cylindre 1242E et 2 clés, avec capot plombable p. coffret IP44

      0,00 €  / *
    • FZ226

      Capuchon plombable, univers, pour porte IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ460N

      Plaque passe-câbles, univers, IP44/54, 6 x M16, 2 x M20, 2 x M16/25 1 x M25/40/50

      0,00 €  / *
    • FZ466N

      Plaque passe-câbles, univers, IP44/54 avec 15 x M16 and 4 x M20 precuts

      0,00 €  / *
    • FZ468N

      Plaque passe-câbles, univers, classe II, IP44/54, sans prédécoupages

      0,00 €  / *
    • KM13A

      socle pour barrette

      0,00 €  / *
    • KM25A

      socle pour barrette

      0,00 €  / *
    • KM05B

      0,00 €  / *
    • UZ31M5

      Plaque de montage, univers, pour télécommunication, 1-section, pour coffret 500mm

      0,00 €  / *
    • UZ32M5

      Plaque de montage, univers, pour télécommunication, 2-section, pour coffret 500mm

      0,00 €  / *
    • UZ21M6

      Plaque de montage, univers, 240x247mm, perforée, avec vis de montage

      0,00 €  / *
    • UZ31M6

      Plaque de montage, univers, 390x247mm, perforée avec vis de montage

      0,00 €  / *
    • UZ41M6

      Plaque de montage, univers, 570x247mm, perforée avec vis de montage

      0,00 €  / *
    • UZ51M6

      Plaque de montage, univers, 720x247mm, perforée, avec vis de montage

      0,00 €  / *
    • UZ61M6

      Plaque de montage, univers, 870x247mm, perforée, avec vis de montage

      0,00 €  / *
    • S35S

      Obturateur en bande 12 M

      0,00 €  / *
    • UT22B

      Rail DIN isolé, univers, h:7, 5mm, abaissé en prof.de 31mm, larg.11 mod(198mm)

      0,00 €  / *
    • UT22C

      Rail DIN isolé, univers, h:7, 5mm, ajustable en profondeur 21mm, largeur 11, 5 mod.

      0,00 €  / *
    • FZ707

      Porte schéma rigide pour armoires métalliques IP 44

      0,00 €  / *
    • FZ794

      Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D

      0,00 €  / *
    • KN00A

      Support unisersel pour borniers SanVis

      0,00 €  / *
    • FZ441

      Goulotte de jonction horizontale Quadro 1 travée

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Raccordement
    • Nombre d'entrée de câbles
      8
    Installation, montage
    • Adapté à un usage extérieur
      Non
    • Montage sur
      En saillie
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      125 A
    Equipement
    • Nombre de rails
      6
    • Nombre de rangées
      6
    • Nombre de travée de large
      2
    • Avec fermeture
      Non
    • Borne à conducteur neutre
      Non
    • Borne de mise à la terre
      Non
    • Plaque de montage incluse
      Non
    Capacité
    • Nombre de modules
      156
    Fonctions
    • Avec guide-câble
      Oui
    Dimensions
    • Hauteur
      950 mm
    • Largeur
      550 mm
    • Profondeur
      165 mm
    • Hauteur d'encastrement
      950 mm
    • Largeur de montage
      550 mm
    • Profondeur de montage
      161 mm
    • Largeur en modules
      26
    Couvercle, porte
    • Nombre de portes
      1
    • Nombre de serrure de la porte
      0
    • Type de poignée
      Loquet rabattable
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Non
    • Type de porte
      Porte simple
    Matière
    • Matériau
      Acier
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    Sécurité
    • Classe de protection
      Classe II
    • Résistance aux chocs IK
      IK09
    • Classe de protection (IP)
      IP44
    • Type de verrouillage
      Loquet rabattable et avec crémone

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    3,70 MB
    REACH declaration FWB62M2
    PDF
    RoHS report FWB62M2
    PDF

    Documents

    • Image FWB62M2 | Hager Afrique

      Image produit FWB62M2

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit FWB62M2 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit FWB62M2

      Coffret FWB,univers, IP44, classeII, 6x26 modules, 950x550x161mm, QuickConnect

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure | Hager Afrique

      Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure

      Wall- / door- and flange mounting

      PDF
      1,88 MB
    • Guide

      Image Technical manual for FWB enclosures | Hager Afrique

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-03-09

      PDF
      1,44 MB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      951,28 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Voir plus

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KM25A - socle pour barrette
      KM25A
      socle pour barrette
    • 2
      KM13A - socle pour barrette
      KM13A
      socle pour barrette
    • 3
      S35S - Obturateur en bande 12 M
      S35S
      Obturateur en bande 12 M
    • 4
      FN9060DR - Plaque entrée prédécoupes plaque passe câbles ouverte basse quadro evo 900x600
      FN9060DR
      Plaque entrée prédécoupes plaque passe câbles ouverte basse quadro evo 900x600
    • 5
      FN9040AL - Plaque entrée pleine en AL plaque passe câbles ouverte basse quadro evo 900x400
      FN9040AL
      Plaque entrée pleine en AL plaque passe câbles ouverte basse quadro evo 900x400

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group