The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Coffrets de distribution jusqu'à 160 A
    • vega D
    • FU52ACN
    EAN
    3250612711284
    Conditionnement
    1 pièce
    • vega D

    Coffret NewVegaD,987x550x150mm,encastré 5 rangées 120 modules,porte transparente FU52ACN

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Coffret NewVegaD,987x550x150mm,encastré 5 rangées 120 modules,porte transparente

    FU52ACN

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (25)
    • Entrée de câble pour coffret et armoire 4 produit(s) disponible(s)
    • Plastron pour coffret de distribution 3 produit(s) disponible(s)
    • Plaque de montage pour boîte de distribution 4 produit(s) disponible(s)
    • Cloison de séparation comptage/distribution 2 produit(s) disponible(s)
    • Pochette / support documents 1 produit(s) disponible(s)
    • Porte/panneau de commande 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Entrée de câble pour coffret et armoire
    • Plastron pour coffret de distribution
    • Plaque de montage pour boîte de distribution
    • Cloison de séparation comptage/distribution
    • Pochette / support documents
    • Porte/panneau de commande
    • Plaque / cache / barrette d'inscription
    • Accessoires courants
    • système de verrouillage
    • Module de distribution pour bornes
    • Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble
    • FD00P3

      Plaque passe câbles, NewVegaD, avec prédécoupes rondes

      0,00 €  / *
    • FD00P2

      Plaque passe câbles, NewVegaD, avec prédécoupes avec 2 brides, IP41

      0,00 €  / *
    • FD00P1

      Plaque passe câbles, NewVegaD, avec prédécoupes rectangulaires

      0,00 €  / *
    • VZ741

      Plaque passe fils IP41 pour coffrets NewVegaD et Univers FW

      0,00 €  / *
    • FD00C3

      Plastron, NewVegaD, 300x500mm, avec découpe pour 1 rangée modulaire (24 mod.)

      0,00 €  / *
    • FD00C2

      Plastron, NewVegaD, 300x500mm, plein

      0,00 €  / *
    • FD00C5

      Plastron, NewVegaD, 150x500mm, plein

      0,00 €  / *
    • FD00M4

      Plaque pleine, 150x440x2mm, pour supports NewVegaD

      0,00 €  / *
    • FD00M2

      Plaque pleine, 300x440x2mm, pour supports NewVegaD

      0,00 €  / *
    • FD00M3

      Plaque perforée, 150x440x1, 2mm, pour supports NewVegaD

      0,00 €  / *
    • FD00M1

      Plaque perforée, 225x440x1, 2mm, pour supports NewVegaD

      0,00 €  / *
    • FD00A4

      Ecran de séparation, NewVegaD, pour coffret encastré 180mm, horizontale

      0,00 €  / *
    • FD00A5

      Ecran de séparation, NewVegaD, pour coffret encastré 150mm, horizontale

      0,00 €  / *
    • FZ794

      Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D

      0,00 €  / *
    • FD52TN

      Porte transparente, NewVegaD, 850x500mm, pour coffret 5-rangées

      0,00 €  / *
    • FD52PN

      Porte pleine, NewVegaD, 850x500mm, pour coffret 5-rangées

      0,00 €  / *
    • FD00A1

      Jeu de 10 bandes de marquage NewVegaD 24 modules de largeur

      0,00 €  / *
    • FD00B2

      Jeu de 10 bracelets guide-fils pour coffrets VegaD montage encastré

      0,00 €  / *
    • FD00S5

      Fermeture double barre de 3mm pour porte NewVegaD IP4x, avec 2 clés

      0,00 €  / *
    • FD00S4

      Fermeture à clé 405 pour porte NewVegaD IP4x, avec 2 clés

      0,00 €  / *
    • FD00S3

      Fermeture carré de 7mm pour porte NewVegaD IP4x, avec 2 clés

      0,00 €  / *
    • FD00S2

      Fermeture triangle de 7mm pour porte NewVegaD IP4x, avec 2 clés

      0,00 €  / *
    • FD00S1

      Fermeture à clé 1242E pour porte NewVega D IP4x, avec 2 clés

      0,00 €  / *
    • KJ160A

      Répartiteur 160A, tétrapolaire, 1x 25-70² / 3x 10-35² / 8x 2, 5-25² par phase

      0,00 €  / *
    • FD00F3

      Support de fixation de cables 24 modules de largeur pour coffret NewVegaD

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Raccordement
    • Nombre d'entrée de câbles
      4
    Installation, montage
    • Adapté à un usage extérieur
      Non
    • Montage sur
      Encastré
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      160 A
    Equipement
    • Nombre de rails
      5
    • Nombre de rangées
      5
    • Avec fermeture
      Non
    • Borne à conducteur neutre
      Non
    • Borne de mise à la terre
      Oui
    • Plaque de montage incluse
      Non
    Capacité
    • Nombre de modules
      120
    Dimensions
    • Hauteur
      987 mm
    • Largeur
      600 mm
    • Profondeur
      150 mm
    • Largeur de montage
      550 mm
    • Profondeur de montage
      150 mm
    • Largeur en modules
      24
    Couvercle, porte
    • Nombre de portes
      1
    • Type de poignée
      Loquet rabattable
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Oui
    • Type de porte
      Porte simple
    Matière
    • Matériau
      Métal, Plastique
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    Sécurité
    • Classe de protection
      Classe II
    • Résistance aux chocs IK
      IK08
    • Classe de protection (IP)
      IP40
    • Type de verrouillage
      Sans serrure

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Encl., NewVegaD, 900x550x193mm, 120 mod. (English)
    PDF
    472,28 kB
    Hager déclaration REACH FU52ACN
    PDF
    Hager Rapport RoHS FU52ACN
    PDF

    Documents

    • Image FU52ACN | Hager Afrique

      Image produit FU52ACN

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit FU52ACN | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit FU52ACN

      Coffret NewVegaD,987x550x150mm,encastré 5 rangées 120 modules,porte transparente

      PDF
    • Guide

      Image Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Afrique

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Image Technical manual for New VegaD enclosures | Hager Afrique

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Voir plus

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KJ160A - Répartiteur 160A, tétrapolaire, 1x 25-70² / 3x 10-35² / 8x 2,5-25² par phase
      KJ160A
      Répartiteur 160A, tétrapolaire, 1x 25-70² / 3x 10-35² / 8x 2, 5-25² par phase
    • 2
      VZ710 - Support bornier Sanvis VB,FD
      VZ710
      Support bornier Sanvis VB, FD
    • 3
      TN822 - Cordon téléphone RJ11/RJ45 longueur 0.50m
      TN822
      Cordon téléphone RJ11/RJ45 longueur 0.50m
    • 4
      TN004S - Connecteurs RJ45 cat.5e UTP + supports modulaires
      TN004S
      Connecteurs RJ45 cat.5e UTP + supports modulaires
    • 5
      TN713 - 4 cordons de brassage RJ45/RJ45 cat.6 S/FTP, 0.50m
      TN713
      4 cordons de brassage RJ45/RJ45 cat.6 S/FTP, 0.50m

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group