The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Enveloppes de distribution jusqu'à 630 A
    • Armoires et coffrets mono­blocs quadro5
    • FM558
    EAN
    3250612635580
    Conditionnement
    1 pièce
    • Armoires et coffrets mono­blocs quadro5

    Porte pleine Quadro5 h 1860mm l 900mm FM558

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Porte pleine Quadro5 h 1860mm l 900mm

    FM558

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Clé de boîtier / d'armoire 1 produit(s) disponible(s)
    • Insert de système de fermeture 2 produit(s) disponible(s)
    • Pochette / support documents 1 produit(s) disponible(s)
    • système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Clé de boîtier / d'armoire
    • Insert de système de fermeture
    • Pochette / support documents
    • système de verrouillage
    • FZ850

      Clé triangle + carré + double barre pour armoire Quadro+

      0,00 €  / *
    • FZ517

      Insert pour serrure carré 8X8 mm Quadro+ Quadro 5

      0,00 €  / *
    • FZ515

      Insert pour serrure triangle 8mm Quadro+ Quadro 5

      0,00 €  / *
    • FZ794

      Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D

      0,00 €  / *
    • FL78Z

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • FM308

      Armoire Quadro5 h 1860mm l 700mm p 260mm

      0,00 €  / *
    • FM318

      Armoire, quadro 5, en acier, 1860x900x400mm

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      1860 mm
    • Largeur
      900 mm
    • Profondeur
      58 mm
    Couvercle, porte
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Non
    • Nombre de portes
      1
    • Type de porte
      Porte de verrouillage
    • Nombre de serrure de la porte
      1
    Matière
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Couleur du produit
      Blanc pur
    • Matériau
      Acier
    • Traitement
      Thermolaquage
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP55
    • Type de verrouillage
      Serrure à triangle male 7 mm
    Equipement
    • Nombre de clés
      1

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH FM558
    PDF
    Rapport RoHS FM558
    PDF

    Documents

    • Image FM558 | Hager Afrique

      Image produit FM558

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit FM558 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit FM558

      Porte pleine Quadro5 h 1860mm l 900mm

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-03-23

      PDF
      275,65 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-03-23

      PDF
      284,72 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-10-25

      PDF
      306,93 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      614,22 kB
      Image EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2 | Hager Afrique

      EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

      Déclaration de conformité International 2022-10-25

      PDF
      318,13 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UT88A - Equerre simple fixation barres Cu 25X5mm quadro+
      UT88A
      Equerre simple fixation barres Cu 25X5mm quadro+
    • 2
      UT87F - Barre de cuivre,quadro system,perforée,50x5mm, L400mm
      UT87F
      Barre de cuivre, quadro system, perforée, 50x5mm, L400mm
    • 3
      UT88B - Equerre simple fixation barres Cu 50X5mm quadro+
      UT88B
      Equerre simple fixation barres Cu 50X5mm quadro+
    • 4
      UT87G - Barre de cuivre,quadro system,perforée,50x5mm, L700mm
      UT87G
      Barre de cuivre, quadro system, perforée, 50x5mm, L700mm
    • 5
      UM92VE - Barre Cu gaine souple 40X8 1040A longueur 2000
      UM92VE
      Barre Cu gaine souple 40X8 1040A longueur 2000

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group