The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Enveloppes de distribution jusqu'à 630 A
    • Coffrets et armoires étanches orion plus
    • FL171A
    EAN
    3250610670743
    Conditionnement
    1 pièce
    • Coffrets et armoires étanches orion plus

    Porte,orion plus,vitrée,métallique,CL1,pour coffret, 800x500x200mm FL171A

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Porte,orion plus,vitrée,métallique,CL1,pour coffret, 800x500x200mm

    FL171A

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (17)
    • Clé de boîtier / d'armoire 2 produit(s) disponible(s)
    • Composants Plaque et plastrons 3 produit(s) disponible(s)
    • Module de distribution pour appareils montés en série 2 produit(s) disponible(s)
    • Plaque de montage pour boîte de distribution 1 produit(s) disponible(s)
    • Bande de couverture 1 produit(s) disponible(s)
    • Insert de système de fermeture 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Clé de boîtier / d'armoire
    • Composants Plaque et plastrons
    • Module de distribution pour appareils montés en série
    • Plaque de montage pour boîte de distribution
    • Bande de couverture
    • Insert de système de fermeture
    • Accessoires pour mise à la terre et protection directe
    • Accessoires pour connectique basse tension
    • Accessoires de montage
    • système de verrouillage
    • FZ850

      Clé triangle + carré + double barre pour armoire Quadro+

      0,00 €  / *
    • FL99Z

      Clé inserte, orion plus, polyester, RAL7046

      0,00 €  / *
    • FL713E

      Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 500mm

      0,00 €  / *
    • FL703E

      Plaque modulaire, orion plus, isolée, coffret métallique, 50x500mm

      0,00 €  / *
    • FL241Z

      Fentes de ventalisation, orion plus, 160x160mm

      0,00 €  / *
    • FL995A

      Kit modulaire Orion 5R 110M h800mm l500mm p120mm

      0,00 €  / *
    • FL371A

      Kit système, orion plus, MCCB, 125/160A, système C, 300x400mm

      0,00 €  / *
    • FL414A

      Plaque de montage, Orion.Plus, 780x443 mm, en tôle d'acier

      0,00 €  / *
    • VZ416

      Obturateur en bande pour coffrets Vector IP55 18 modules RAL 7035 Gris clair

      0,00 €  / *
    • FL98Z

      Serrure Orion plus avec 2 clés EK333 pour coffret H≥1150

      0,00 €  / *
    • FL874A

      Kit connecteur Orion plus de liaison de terre connexion de masse coffrets tôle

      0,00 €  / *
    • FL85Z

      Pattes de fixation murale Orion plus + vis de fixation M6x12 métalliques

      0,00 €  / *
    • FL670A

      Kit d'association verticale Orion plus

      0,00 €  / *
    • FL450A

      Equerres de fixation Orion plus +vis p montage plaques sur glissières latérales

      0,00 €  / *
    • UC969

      Ecrous-clips et vis M5 pour platine perforée (25 pièces) Quadro et Beha-set

      0,00 €  / *
    • FL863Z

      Pattes de fixation murale Univers livrées avec vis de fixation M6x12 synthétique

      0,00 €  / *
    • FL96Z

      Poignée Orion plus avec clé n427 RAL7046

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      800 mm
    • Largeur
      500 mm
    • Profondeur
      200 mm
    • Epaisseur du matériau des parois latérales
      1,2 mm
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP65
    • Classe de protection
      Classe I
    • Type de verrouillage
      Serrure à triangle male 7 mm, Par clé
    • Résistance aux chocs IK
      IK10
    Equipement
    • Nombre de travée de large
      1
    • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
      2
    • Nombre de rangées
      5
    Installation, montage
    • Montage sur
      Montage mural
    • Adapté à un usage extérieur
      Non
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    • Traitement
      Thermolaquage
    • Matériau
      Acier
    • Finition
      Mat
    Couvercle, porte
    • Nombre de portes
      1
    • Nombre de serrure de la porte
      2
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Oui
    • Type de porte
      Porte simple
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      250 A
    Tension
    • Tension nominale
      400-400 V

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    Hager déclaration REACH FL171A
    PDF
    Hager Rapport RoHS FL171A
    PDF

    Documents

    • Image FL171A | Hager Afrique

      Image produit FL171A

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit FL171A | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit FL171A

      Porte,orion plus,vitrée,métallique,CL1,pour coffret, 800x500x200mm

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FL332B - Porte,orion plus,opaque,polyester,pour coffret,1200x1100x300mm
      FL332B
      Porte, orion plus, opaque, polyester, pour coffret, 1200x1100x300mm
    • 2
      FL326B - Porte,orion plus,opaque,polyester,pour coffret,900x850x300mm
      FL326B
      Porte, orion plus, opaque, polyester, pour coffret, 900x850x300mm
    • 3
      FL330B - Porte,orion plus,opaque,polyester,pour coffret,600x1100x300mm
      FL330B
      Porte, orion plus, opaque, polyester, pour coffret, 600x1100x300mm
    • 4
      FL331B - Porte,orion plus,opaque,polyester,pour coffret,900x1100x300mm
      FL331B
      Porte, orion plus, opaque, polyester, pour coffret, 900x1100x300mm
    • 5
      FL325B - Porte,orion plus,opaque,polyester,pour coffret,850x600x300mm
      FL325B
      Porte, orion plus, opaque, polyester, pour coffret, 850x600x300mm

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group