The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Enveloppes de distribution jusqu'à 630 A
    • Coffrets et armoires étanches orion plus
    • FL863Z
    EAN
    3250610673263
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Coffrets et armoires étanches orion plus

    Pattes de fixation murale Univers livrées avec vis de fixation M6x12 synthétique FL863Z

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Pattes de fixation murale Univers livrées avec vis de fixation M6x12 synthétique

    FL863Z

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      18 mm
    • Largeur
      95 mm
    • Profondeur
      35 mm
    Matière
    • Couleur
      Zinc
    • Matériau
      Acier
    • Traitement
      Sendzimir galvanisé
    Accessoires
    • Type d'accessoires de montage
      Bride de fixation

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    Déclaration REACH FL863Z
    PDF
    Rapport RoHS FL863Z
    PDF

    Documents

    • Image FL863Z | Hager Afrique

      Image produit FL863Z

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit FL863Z | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit FL863Z

      Pattes de fixation murale Univers livrées avec vis de fixation M6x12 synthétique

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-03-06 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-04 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FL332B - Porte,orion plus,opaque,polyester,pour coffret,1200x1100x300mm
      FL332B
      Porte, orion plus, opaque, polyester, pour coffret, 1200x1100x300mm
    • 2
      FL326B - Porte,orion plus,opaque,polyester,pour coffret,900x850x300mm
      FL326B
      Porte, orion plus, opaque, polyester, pour coffret, 900x850x300mm
    • 3
      FL330B - Porte,orion plus,opaque,polyester,pour coffret,600x1100x300mm
      FL330B
      Porte, orion plus, opaque, polyester, pour coffret, 600x1100x300mm
    • 4
      FL331B - Porte,orion plus,opaque,polyester,pour coffret,900x1100x300mm
      FL331B
      Porte, orion plus, opaque, polyester, pour coffret, 900x1100x300mm
    • 5
      FL325B - Porte,orion plus,opaque,polyester,pour coffret,850x600x300mm
      FL325B
      Porte, orion plus, opaque, polyester, pour coffret, 850x600x300mm

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group