The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • FL166A
    EAN
    3250610670712
    Conditionnement
    1 pièce

    Porte,orion plus,vitrée,métallique,CL1,pour coffret, 600x600x250mm FL166A

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    FL174A, FL167A, FL120A, FL169A

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Porte,orion plus,vitrée,métallique,CL1,pour coffret, 600x600x250mm

    FL166A

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (20)
    • Bande de couverture 1 produit(s) disponible(s)
    • Composants Plaque et plastrons 6 produit(s) disponible(s)
    • Clé de boîtier / d'armoire 2 produit(s) disponible(s)
    • Module de distribution pour appareils montés en série 1 produit(s) disponible(s)
    • Porte/panneau de commande 1 produit(s) disponible(s)
    • Plaque de montage pour boîte de distribution 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Bande de couverture
    • Composants Plaque et plastrons
    • Clé de boîtier / d'armoire
    • Module de distribution pour appareils montés en série
    • Porte/panneau de commande
    • Plaque de montage pour boîte de distribution
    • Composants de tête et de socle
    • Insert de système de fermeture
    • Accessoires pour mise à la terre et protection directe
    • Accessoires pour connectique basse tension
    • Accessoires de montage
    • système de verrouillage
    • VZ416

      Obturateur en bande pour coffrets Vector IP55 18 modules RAL 7035 Gris clair

      0,00 €  / *
    • FL714E

      Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 600mm

      0,00 €  / *
    • FL704E

      Plaque modulaire, orion plus, isolée, coffret métallique, 50x600mm

      0,00 €  / *
    • FL724E

      Plaque modulaire, orion plus, pleine, 200x600mm, insulée

      0,00 €  / *
    • FL734E

      Plaque de montage, orion plus, fixée, pour coffret métallique, 300x600mm

      0,00 €  / *
    • FL241Z

      Fentes de ventalisation, orion plus, 160x160mm

      0,00 €  / *
    • FL710E

      Plaque modulaire, orion plus, pleine, 150x500mm, insulée

      0,00 €  / *
    • FZ850

      Clé triangle + carré + double barre pour armoire Quadro+

      0,00 €  / *
    • FL99Z

      Clé inserte, orion plus, polyester, RAL7046

      0,00 €  / *
    • FL373A

      Kit système, orion plus, MCCB, 125/160A, système C, 300x600mm

      0,00 €  / *
    • FL553A

      Porte, orion plus, interieur, metallique, pour coffret en tôle, 600x600mm

      0,00 €  / *
    • FL411A

      Plaque de montage, orion.plus, 580x543x2mm, en tôle d'acier

      0,00 €  / *
    • FL959A

      Socle Orion plus pour coffret FL123A-FL125A h 150mm l 600mm p 250mm

      0,00 €  / *
    • FL98Z

      Serrure Orion plus avec 2 clés EK333 pour coffret H≥1150

      0,00 €  / *
    • FL874A

      Kit connecteur Orion plus de liaison de terre connexion de masse coffrets tôle

      0,00 €  / *
    • FL85Z

      Pattes de fixation murale Orion plus + vis de fixation M6x12 métalliques

      0,00 €  / *
    • FL670A

      Kit d'association verticale Orion plus

      0,00 €  / *
    • FL450A

      Equerres de fixation Orion plus +vis p montage plaques sur glissières latérales

      0,00 €  / *
    • FL863Z

      Pattes de fixation murale Univers livrées avec vis de fixation M6x12 synthétique

      0,00 €  / *
    • FL96Z

      Poignée Orion plus avec clé n427 RAL7046

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      600 mm
    • Largeur
      600 mm
    • Profondeur
      250 mm
    • Epaisseur du matériau des parois latérales
      1,2 mm
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP65
    • Classe de protection
      Classe I
    • Type de verrouillage
      Serrure à triangle male 7 mm, Par clé
    • Résistance aux chocs IK
      IK10
    Equipement
    • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
      2
    Installation, montage
    • Montage sur
      Montage mural
    • Adapté à un usage extérieur
      Non
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    • Traitement
      Thermolaquage
    • Matériau
      Acier
    • Finition
      Mat
    Couvercle, porte
    • Nombre de portes
      1
    • Nombre de serrure de la porte
      2
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Oui
    • Type de porte
      Porte simple
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      250 A
    Tension
    • Tension nominale
      400-400 V

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    Hager déclaration REACH FL166A
    PDF
    Hager Rapport RoHS FL166A
    PDF

    Documents

    • Image FL166A | Hager Afrique

      Image produit FL166A

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit FL166A | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit FL166A

      Porte,orion plus,vitrée,métallique,CL1,pour coffret, 600x600x250mm

      PDF
    Plus de documentation

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group