Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 800mm l 600mm p 250mm FL123A
En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits similaires :
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plaque de montage pour boîte de distribution 3 produit(s) disponible(s) -
Porte/panneau de commande 2 produit(s) disponible(s) -
Composants Plaque et plastrons 5 produit(s) disponible(s) -
Clé de boîtier / d'armoire 2 produit(s) disponible(s) -
Module de distribution pour appareils montés en série 3 produit(s) disponible(s) -
Système de goulotte de câblage 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur800 mm
-
Largeur600 mm
-
Profondeur250 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1,2 mm
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP65
-
Classe de protectionClasse I
-
Type de verrouillageSerrure à triangle male 7 mm, Par clé
-
Résistance aux chocs IKIK10
Equipement
-
Nombre de travée de large1
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride2
-
Nombre de rangées5
Installation, montage
-
Montage surMontage mural
-
Adapté à un usage extérieurNon
Matière
-
CouleurGris clair
-
Code RAL7035
-
TraitementThermolaquage
-
MatériauAcier
-
FinitionMat
Couvercle, porte
-
Nombre de portes1
-
Nombre de serrure de la porte2
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Type de portePorte simple
Courant électrique
-
Courant nominal IN250 A
Tension
-
Tension nominale400-400 V
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
Plus de documentation