The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Enveloppes de distribution jusqu'à 630 A
    • Armoires et coffrets à composer quadro4
    • FC316
    EAN
    3250612533169
    Conditionnement
    1 pièce
    • Armoires et coffrets à composer quadro4

    Porte pleine Quadro4 p 56mm h 1350mm l 370mm RAL 9010 Blanc Paloma FC316

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Porte pleine Quadro4 p 56mm h 1350mm l 370mm RAL 9010 Blanc Paloma

    FC316

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • système de verrouillage 3 produit(s) disponible(s)
    • Pochette / support documents 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • système de verrouillage
    • Pochette / support documents
    • FZ597

      Serrure à clé 1242E, pour Univers IP43, FW2, Q4/5, avec 2 clés

      0,00 €  / *
    • FZ450N

      Serrure triangle mâle 7mm chromée avec 1 clé pour armoire univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ449N

      Serrure à panetton double 3mm chromée avec 1 clé pour armoire univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ794

      Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • FC116

      Fond Quadro4 p 260mm h 1350mm l 370mm RAL 9010 Blanc Paloma

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      1350 mm
    • Largeur
      370 mm
    • Profondeur
      56 mm
    Couvercle, porte
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Non
    • Nombre de portes
      1
    • Type de porte
      Porte de verrouillage
    • Nombre de serrure de la porte
      1
    Matière
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Couleur du produit
      Blanc pur
    • Matériau
      Acier
    • Traitement
      Laqué
    Sécurité
    • Classe de protection
      Classe I
    • Classe de protection (IP)
      IP43
    • Type de verrouillage
      Verrou 1/4 de tour
    Equipement
    • Nombre de travée de large
      1
    • Nombre de clés
      1

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2024-10-31
    PDF
    449,71 kB
    Déclaration REACH FC316
    PDF
    Rapport RoHS FC316
    PDF

    Documents

    • Image FC316 | Hager Afrique

      Image produit FC316

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit FC316 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit FC316

      Porte pleine Quadro4 p 56mm h 1350mm l 370mm RAL 9010 Blanc Paloma

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi fr-FR, en-GB, de-DE, el-GR 2023-11-09 | Hager Afrique

      Mode d'emploi fr-FR, en-GB, de-DE, el-GR 2023-11-09

      PDF
      2,03 MB
      Image Mode d'emploi fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09 | Hager Afrique

      Mode d'emploi fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09

      PDF
      4,37 MB
      Image Mode d'emploi fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09 | Hager Afrique

      Mode d'emploi fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09

      PDF
      6,24 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-04-25

      PDF
      300,14 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-04-25

      PDF
      310,01 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-10-10

      PDF
      707,52 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KS72C - Barre de cuivre, univers, 12x5x1000mm, avec 56 vis connecter, 5x8mm
      KS72C
      Barre de cuivre, univers, 12x5x1000mm, avec 56 vis connecter, 5x8mm
    • 2
      UT87A - Barre de cuivre,quadro system,perforée,25x5mm, L400mm
      UT87A
      Barre de cuivre, quadro system, perforée, 25x5mm, L400mm
    • 3
      A09800 - Rail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 10mm l 35mm long 2m
      A09800
      Rail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 10mm l 35mm long 2m
    • 4
      A08800 - Rail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 7.5mm l 35mm long 2m
      A08800
      Rail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 7.5mm l 35mm long 2m
    • 5
      UC233EM - 3x 92x92 trou kit,quadro.sys. 600x200 mm
      UC233EM
      3x 92x92 trou kit, quadro.sys. 600x200 mm

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group