The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Enveloppes de distribution jusqu'à 630 A
    • Armoires et coffrets à composer quadro4
    • FC230
    EAN
    3250612532308
    Conditionnement
    1 pièce
    • Armoires et coffrets à composer quadro4

    Kit de liaison association verticale Quadro4 entre enveloppes l370-620mm RAL9010 FC230

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Kit de liaison association verticale Quadro4 entre enveloppes l370-620mm RAL9010

    FC230

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      210 mm
    • Largeur
      100 mm
    • Profondeur
      8 mm
    Matière
    • Matériau
      Acier

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    Déclaration REACH FC230
    PDF
    Rapport RoHS FC230
    PDF

    Documents

    • Image FC230 | Hager Afrique

      Image produit FC230

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit FC230 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit FC230

      Kit de liaison association verticale Quadro4 entre enveloppes l370-620mm RAL9010

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi fr-FR, en-GB, de-DE, el-GR 2023-11-09 | Hager Afrique

      Mode d'emploi fr-FR, en-GB, de-DE, el-GR 2023-11-09

      PDF
      2,03 MB
      Image Mode d'emploi fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09 | Hager Afrique

      Mode d'emploi fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09

      PDF
      4,37 MB
      Image Mode d'emploi fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09 | Hager Afrique

      Mode d'emploi fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09

      PDF
      6,24 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-04-25

      PDF
      300,14 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-04-25

      PDF
      310,01 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-10-10

      PDF
      707,52 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KS72C - Barre de cuivre, univers, 12x5x1000mm, avec 56 vis connecter, 5x8mm
      KS72C
      Barre de cuivre, univers, 12x5x1000mm, avec 56 vis connecter, 5x8mm
    • 2
      FZ680 - Poignée,quadro 5, IP54,étanche,rotative
      FZ680
      Poignée, quadro 5, IP54, étanche, rotative
    • 3
      UC262PP - kit 1xBM Quadro.system H3+P250, 600x200, horizontal, déconnectable
      UC262PP
      kit 1xBM Quadro.system H3+P250, 600x200, horizontal, déconnectable
    • 4
      FZ794 - Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D
      FZ794
      Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D
    • 5
      UC821 - Equerres de montage Quadro se montent sur les supports UC824 et UC823
      UC821
      Equerres de montage Quadro se montent sur les supports UC824 et UC823

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group