The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage de tête
    • Contacteur de puissance
    • Contacteur de puissance
    • EW090_H
    EAN
    3250612237975
    Conditionnement
    1 pièce
    • Contacteur de puissance

    Contacteur industriel 85A-AC3 / bobine 110V AC 50/60Hz EW090_H

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Contacteur industriel 85A-AC3 / bobine 110V AC 50/60Hz

    EW090_H

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Architecture
    • Type de pôles
      3P
    Tension
    • Tension assignée d'emploi Ue
      690 - 690 V
    • Tension circuit de commande en CA
      110 - 110 V
    • Tension circuit de commande en CC
      0 - 0 V
    • Tension assignée d'isolement
      1000 V
    Courant électrique
    • Courant assigné d'emploi Ie sous 3P 220 - 230 V AC3 selon IEC 60947-4
      85 A
    • Courant assigné d'emploi en AC3
      85 A
    • Courant assigné d'emploi Ie sous 3P 380 - 400 V AC AC3 selon IEC 60947-4
      85 A
    Dimensions
    • Profondeur
      123 mm
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Puissance
    • Puissance d'emploi pour 3P sous 220 - 230 V AC AC3 selon IEC 60947-4
      25 kW
    Endurance
    • Endurance mécanique nombre de manœuvres
      5000000
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      500000
    Raccordement
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      25 - 50 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      25 - 50 mm²
    Equipement
    • Nombre contact auxiliaire à fermeture
      2
    • Nombre contact auxiliaire à ouverture
      2
    • Nombre de contacts NO
      3
    • Nombre de contacts NC
      0
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -20 - 55 °C
    • Température de stockage/transport
      -40 - 80 °C

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH EW090_H
    PDF
    Hager Rapport RoHS EW090_H
    PDF

    Documents

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit EW090_H | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit EW090_H

      Contacteur industriel 85A-AC3 / bobine 110V AC 50/60Hz

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EW138_D - Contacteur industriel 138A-AC3 / bobine 380V 50-60Hz
      EW138_D
      Contacteur industriel 138A-AC3 / bobine 380V 50-60Hz
    • 2
      EW090_M - Contacteur industriel 85A-AC3 / bobine 415V AC 50Hz
      EW090_M
      Contacteur industriel 85A-AC3 / bobine 415V AC 50Hz
    • 3
      EW090_J - Contacteur industriel 85A-AC3 / bobine 230V AC 50Hz
      EW090_J
      Contacteur industriel 85A-AC3 / bobine 230V AC 50Hz
    • 4
      EW090_C - Contacteur industriel 85A-AC3 / bobine 220V AC 50-60Hz
      EW090_C
      Contacteur industriel 85A-AC3 / bobine 220V AC 50-60Hz
    • 5
      EW220_J - Contacteur industriel 225A-AC3 /bobine 230V 50Hz
      EW220_J
      Contacteur industriel 225A-AC3 /bobine 230V 50Hz

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group