The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appareillage de tête
  • Contacteur de puissance
  • Contacteur de puissance
  • EW220_J
  • Appareillage de tête

Contacteur industriel 225A-AC3 /bobine 230V 50Hz EW220_J

EAN
3250612277421
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Contacteur industriel 225A-AC3 /bobine 230V 50Hz

EW220_J

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Plus de produits

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de pôles
    3P
Tension
  • Tension assignée d'emploi Ue
    690 - 690 V
  • Tension circuit de commande en CA
    230 - 230 V
  • Tension circuit de commande en CC
    0 - 0 V
  • Tension assignée d'isolement
    1000 V
Courant électrique
  • Courant assigné d'emploi Ie sous 3P 220 - 230 V AC3 selon IEC 60947-4
    225 A
  • Courant assigné d'emploi en AC3
    225 A
  • Courant assigné d'emploi Ie sous 3P 380 - 400 V AC AC3 selon IEC 60947-4
    225 A
Dimensions
  • Profondeur
    184 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Puissance
  • Puissance d'emploi pour 3P sous 220 - 230 V AC AC3 selon IEC 60947-4
    65 kW
Endurance
  • Endurance mécanique nombre de manœuvres
    5000000
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    500000
Raccordement
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    50 - 185 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    50 - 185 mm²
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    2
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    2
  • Nombre de contacts NO
    3
  • Nombre de contacts NC
    0
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20 - 55 °C
  • Température de stockage/transport
    -40 - 80 °C

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH EW220_J
PDF
Hager Rapport RoHS EW220_J
PDF

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    EW090_H - Contacteur industriel 85A-AC3 / bobine 110V AC 50/60Hz
    EW090_H
    Contacteur industriel 85A-AC3 / bobine 110V AC 50/60Hz
  • 2
    EW090_D - Contacteur industriel 85A-AC3 / bobine 380V AC 50-60Hz
    EW090_D
    Contacteur industriel 85A-AC3 / bobine 380V AC 50-60Hz
  • 3
    EW090_J - Contacteur industriel 85A-AC3 / bobine 230V AC 50Hz
    EW090_J
    Contacteur industriel 85A-AC3 / bobine 230V AC 50Hz
  • 4
    EW090_E - Contacteur industriel 85A-AC3 / bobine 24V DC
    EW090_E
    Contacteur industriel 85A-AC3 / bobine 24V DC
  • 5
    EW138_D - Contacteur industriel 138A-AC3 / bobine 380V 50-60Hz
    EW138_D
    Contacteur industriel 138A-AC3 / bobine 380V 50-60Hz

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group