The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appareillages modulaires
  • Puissance, commande et signalisation
  • Relais et délesteurs
  • ESD326S
  • Relais et délesteurs

Contacteur Silencieux 25A, 3O, 24V ESD326S

EAN
3250612401970
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Contacteur Silencieux 25A, 3O, 24V

ESD326S

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Raccordement
  • Type de contacts
    3O
  • Nombre de contacts
    3
  • Section de raccordement en câble souple
    1 - 6 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1 - 10 mm²
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    25 A
Capacité
  • Nombre de modules
    2
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Tension
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4000 V
  • Tension assignée d'isolement
    440 V
  • Tension assignée d'emploi Ue
    400 - 400 V
  • Tension circuit de commande en CA
    24 - 24 V
  • Tension circuit de commande en CC
    0 - 0 V
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10 - 50 °C
  • Température de stockage/transport
    -40 - 80 °C
Usage
  • Catégorie d'emploi
    AC-7a/AC-7b
Endurance
  • Endurance mécanique nombre de manœuvres
    100000
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    30000
Textes
  • Conseil de sécurité
    Les contacteurs silencieux ne sont pas adaptés à une utilisation intensive (alimentation 24/7). Pour ces cas, des contacteurs industriels doivent être utilisés.
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    4,30 W
  • Consommation à l'appel
    2,80 VA
Dimensions
  • Hauteur
    83 mm
  • Largeur
    35,75 mm
  • Profondeur
    60 mm
Equipement
  • Nombre de contacts NO
    0
  • Nombre de contacts NC
    3
  • Avec interrupteur pour commutation manuelle
    Non
Installation, montage
  • Couple de serrage
    1,20 - 1,20 Nm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-07-24
PDF
3,90 MB
Hager déclaration REACH ESD326S
PDF
Hager Rapport RoHS ESD326S
PDF

Documents

  • Image ESD326S | Hager Afrique

    Image produit ESD326S

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit ESD326S | Hager Afrique

    Hager Fiche technique du produit ESD326S

    Contacteur Silencieux 25A, 3O, 24V

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Afrique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-09-23

    PDF
    385,80 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    ESL425 - Contacteur 25A, 4F, 12V
    ESL425
    Contacteur 25A, 4F, 12V
  • 2
    ESL227 - Contacteur 25A, 1F+1O, 12V
    ESL227
    Contacteur 25A, 1F+1O, 12V
  • 3
    ESC325 - Contacteur 25A, 3F, 230V
    ESC325
    Contacteur 25A, 3F, 230V
  • 4
    ESM227 - Contacteur 25A, 1F+1O, 110/127V
    ESM227
    Contacteur 25A, 1F+1O, 110/127V
  • 5
    ESL440 - Contacteur 40A, 4F, 12V
    ESL440
    Contacteur 40A, 4F, 12V

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group