The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Puissance, commande et signalisation
    • Relais et délesteurs
    • ESM227
    EAN
    3250612400645
    Conditionnement
    1 pièce
    • Relais et délesteurs

    Contacteur 25A, 1F+1O, 110/127V ESM227

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Contacteur 25A, 1F+1O, 110/127V

    ESM227

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Bloc de contact auxiliaire pour tableau de distribution 1 produit(s) disponible(s)
    • Cache-borne 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Bloc de contact auxiliaire pour tableau de distribution
    • Cache-borne
    • ESC080

      Contact auxiliaire 6A, 1F+1O

      0,00 €  / *
    • ESC001

      Capot de plombage contacteur modulaire 1M

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Raccordement
    • Type de contacts
      1O+1F
    • Nombre de contacts
      2
    • Section de raccordement en câble souple
      1 - 6 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      1 - 10 mm²
    Courant électrique
    • Courant assigné nominal
      25 A
    Capacité
    • Nombre de modules
      1
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Tension
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4000 V
    • Tension assignée d'isolement
      250 V
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 - 230 V
    • Tension circuit de commande en CA
      110 - 127 V
    • Tension circuit de commande en CC
      0 - 0 V
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -10 - 50 °C
    • Température de stockage/transport
      -40 - 80 °C
    Usage
    • Catégorie d'emploi
      AC-7a/AC-7b
    Endurance
    • Endurance mécanique nombre de manœuvres
      100000
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      30000
    Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      2,50 W
    • Consommation à l'appel
      10,70 VA
    Dimensions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      17,85 mm
    • Profondeur
      60 mm
    Equipement
    • Nombre de contacts NO
      1
    • Nombre de contacts NC
      1
    • Avec interrupteur pour commutation manuelle
      Non
    Installation, montage
    • Couple de serrage
      1,20 - 1,20 Nm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    Hager déclaration REACH ESM227
    PDF
    Hager Rapport RoHS ESM227
    PDF

    Documents

    • Image ESM227 | Hager Afrique

      Image produit ESM227

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit ESM227 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit ESM227

      Contacteur 25A, 1F+1O, 110/127V

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-09-23

      PDF
      383,45 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-05-04

      PDF
      221,42 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ESL463 - Contacteur 63A, 4F, 12V
      ESL463
      Contacteur 63A, 4F, 12V
    • 2
      ESL440 - Contacteur 40A, 4F, 12V
      ESL440
      Contacteur 40A, 4F, 12V
    • 3
      ESM440 - Contacteur 40A, 4F, 110/127V
      ESM440
      Contacteur 40A, 4F, 110/127V
    • 4
      ESL425 - Contacteur 25A, 4F, 12V
      ESL425
      Contacteur 25A, 4F, 12V
    • 5
      ERL425 - Contacteur à commande manuelle 25A, 4F, 12V
      ERL425
      Contacteur à commande manuelle 25A, 4F, 12V

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group