The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Puissance, commande et signalisation
    • Télérupteurs et auxiliaires
    • EPN521
    EAN
    3250612369522
    Conditionnement
    1 pièce
    • Télérupteurs et auxiliaires

    Télérupteur 2F 12V EPN521

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Télérupteur 2F 12V

    EPN521

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Bloc de contact auxiliaire pour tableau de distribution 4 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Bloc de contact auxiliaire pour tableau de distribution
    • EPN053

      Auxiliaire pour commande à partir d un contact maintenu

      0,00 €  / *
    • EPN052

      Auxiliaire pour la commande centralisée de plusieurs groupes

      0,00 €  / *
    • EPN051

      Contact auxiliaire

      0,00 €  / *
    • EPN050

      Auxiliaire pour la commande centralisée d un groupe

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      16 A
    • Courant de repos
      6 mA
    • Courant assigné d'emploi en AC1
      16 A
    Capacité
    • Nombre de modules
      1
    Raccordement
    • Type de contacts
      2NO
    • Section de raccordement en câble souple
      1 - 6 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      1.5 - 10 mm²
    • Nombre de contacts
      2
    Tension
    • Tension circuit de commande en CA
      12 - 12 V
    • Tension circuit de commande en CC
      0 - 0 V
    • Tension de commande 1
      12 - 12 V
    • Tension assignée d'isolement
      250 V
    • Tension assignée d'emploi Ue
      250 - 250 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -5 - 40 °C
    • Température de stockage/transport
      -40 - 80 °C
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Borne à vis
    Puissance
    • Puissance dissipée en entrée
      2,40 W
    • Consommation à l'appel
      25 VA
    Dimensions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      17,50 mm
    • Profondeur
      63 mm
    Éclairage
    • Charge max. de lampe fluorescente
      800 VA
    • Charge maximale de lampe fluorescente compensée en parallèle
      900 VA
    Equipement
    • Nombre de contacts NO
      2
    • Nombre de contacts NC
      0

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH EPN521
    PDF
    Rapport RoHS EPN521
    PDF

    Documents

    • Image EPN521 | Hager Afrique

      Image produit EPN521

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit EPN521 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit EPN521

      Télérupteur 2F 12V

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      268,69 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EPN410 - Télérupteur silencieux 1F 230V
      EPN410
      Télérupteur silencieux 1F 230V
    • 2
      EPN525 - Télérupteur 2O+2F 230V
      EPN525
      Télérupteur 2O+2F 230V
    • 3
      EPN510 - Télérupteur 1F 230V
      EPN510
      Télérupteur 1F 230V
    • 4
      EPN513 - Télérupteur 1F 24V
      EPN513
      Télérupteur 1F 24V
    • 5
      EPN410 - Télérupteur silencieux 1F 230V
      EPN410
      Télérupteur silencieux 1F 230V

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group