The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Puissance, commande et signalisation
    • Télérupteurs et auxiliaires
    • EPN052
    EAN
    3250612360567
    Conditionnement
    1 pièce
    • Télérupteurs et auxiliaires

    Auxiliaire pour la commande centralisée de plusieurs groupes EPN052

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Auxiliaire pour la commande centralisée de plusieurs groupes

    EPN052

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      1 A
    Capacité
    • Nombre de modules
      0,50
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -5 - 40 °C
    • Température de stockage/transport
      -40 - 80 °C
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Borne à vis
    Raccordement
    • Section de raccordement en câble souple
      1 - 6 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      1.5 - 10 mm²
    Puissance
    • Puissance dissipée en entrée
      0,10 W
    Dimensions
    • Hauteur
      85 mm
    • Largeur
      8,90 mm
    • Profondeur
      58 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH EPN052
    PDF
    Rapport RoHS EPN052
    PDF

    Documents

    • Image EPN052 | Hager Afrique

      Image produit EPN052

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit EPN052 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit EPN052

      Auxiliaire pour la commande centralisée de plusieurs groupes

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-07

      PDF
      315,24 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      257,69 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EPN410 - Télérupteur silencieux 1F 230V
      EPN410
      Télérupteur silencieux 1F 230V
    • 2
      EPN510 - Télérupteur 1F 230V
      EPN510
      Télérupteur 1F 230V
    • 3
      EPN410 - Télérupteur silencieux 1F 230V
      EPN410
      Télérupteur silencieux 1F 230V
    • 4
      EPN525 - Télérupteur 2O+2F 230V
      EPN525
      Télérupteur 2O+2F 230V
    • 5
      EPN546 - Télérupteur 3F+1O 230V
      EPN546
      Télérupteur 3F+1O 230V

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group