The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Puissance, commande et signalisation
    • Télérupteurs et auxiliaires
    • EPN410
    EAN
    3250612369287
    Conditionnement
    1 pièce
    • Télérupteurs et auxiliaires

    Télérupteur silencieux 1F 230V EPN410

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Télérupteur silencieux 1F 230V

    EPN410

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Bloc de contact auxiliaire pour tableau de distribution 4 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Bloc de contact auxiliaire pour tableau de distribution
    • EPN053

      Auxiliaire pour commande à partir d un contact maintenu

      0,00 €  / *
    • EPN052

      Auxiliaire pour la commande centralisée de plusieurs groupes

      0,00 €  / *
    • EPN051

      Contact auxiliaire

      0,00 €  / *
    • EPN050

      Auxiliaire pour la commande centralisée d un groupe

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      16 A
    • Courant de repos
      100 mA
    • Courant assigné d'emploi en AC1
      16 A
    Capacité
    • Nombre de modules
      1
    Raccordement
    • Type de contacts
      1NO
    • Section de raccordement en câble souple
      1 - 6 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      1 - 10 mm²
    • Nombre de contacts
      1
    Tension
    • Tension circuit de commande en CA
      230 - 230 V
    • Tension circuit de commande en CC
      0 - 0 V
    • Tension de commande 1
      230 - 230 V
    • Tension assignée d'emploi Ue
      250 - 250 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -20 - 60 °C
    • Température de stockage/transport
      -10 - 50 °C
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Borne à vis
    Puissance
    • Puissance dissipée en entrée
      1,20 W
    • Consommation à l'appel
      5 VA
    Dimensions
    • Hauteur
      85 mm
    • Largeur
      18 mm
    • Profondeur
      60 mm
    Éclairage
    • Charge max. de lampe fluorescente
      280 VA
    • Charge maximale de lampe fluorescente compensée en parallèle
      300 VA
    Equipement
    • Nombre de contacts NO
      1
    • Nombre de contacts NC
      0

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration EPN410
    PDF
    RoHS report EPN410
    PDF

    Documents

    • Image EPN410 | Hager Afrique

      Image produit EPN410

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit EPN410 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit EPN410

      Télérupteur silencieux 1F 230V

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of conformity for Remote switch | Hager Afrique

      Declaration of conformity for Remote switch

      Déclaration de conformité International 2019-10-24

      PDF
      107,23 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EPN518 - Télérupteur 1O+1F 24V
      EPN518
      Télérupteur 1O+1F 24V
    • 2
      EPN540 - Télérupteur 4F 230V
      EPN540
      Télérupteur 4F 230V
    • 3
      EPN515 - Télérupteur 1O+1F 230V
      EPN515
      Télérupteur 1O+1F 230V
    • 4
      EPN546 - Télérupteur 3F+1O 230V
      EPN546
      Télérupteur 3F+1O 230V
    • 5
      EPN524 - Télérupteur 2F 24V
      EPN524
      Télérupteur 2F 24V

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group