The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Gestion du chauffage
    • Eau chaude
    • EK052
    EAN
    3250612310524
    Conditionnement
    1 pièce
    • Eau chaude

    Thermostat d'ambiance bi-métal avec contact inverseur EK052

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Thermostat d'ambiance bi-métal avec contact inverseur

    EK052

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant de commutation
      10 A
    Alimentation électrique
    • Tension d'alimentation
      230 V +10%/-15%
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Réglages
    • Température de consigne confort
      5 - 35 °C
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      9010
    • Finition
      Mat
    Dimensions
    • Hauteur
      82 mm
    • Largeur
      82 mm
    Ecran
    • Avec écran d'affichage
      Non
    Equipement
    • Différence de température de commutation
      0,50 K
    • Type de thermostat
      Régulateur de température ambiante
    • Type de sonde
      Capteur d'ambiance
    Raccordement
    • Type de contacts
      1x inverseur
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP30
    Compatibilité
    • Type de commande HVAC
      Eau chaude
    Conditions d'utilisation
    • Classe d'efficacité énergétique
      I (1%)

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACH declaration EK052
    PDF
    RoHS report EK052
    PDF

    Documents

    • Image EK052 | Hager Afrique

      Image produit EK052

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit EK052 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit EK052

      Thermostat d'ambiance bi-métal avec contact inverseur

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-07-16 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-07-16

      PDF
      266,31 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-06-17 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-06-17

      PDF
      403,97 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      4
    • 1
      EK560 - Kit thermostat ambiance prog digital radio chauf eau ch 7j récept mural à piles
      EK560
      Kit thermostat ambiance prog digital radio chauf eau ch 7j récept mural à piles
    • 2
      EK051 - Thermostat d'ambiance bi-métal avec interrupteur et contact à fermeture
      EK051
      Thermostat d'ambiance bi-métal avec interrupteur et contact à fermeture
    • 3
      EK053 - Thermostat d'ambiance bi-métal avec voyant et contact à fermeture
      EK053
      Thermostat d'ambiance bi-métal avec voyant et contact à fermeture
    • 4
      EK003 - Thermostat d'ambiance électronique avec contact inverseur
      EK003
      Thermostat d'ambiance électronique avec contact inverseur

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group